您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0101 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07210.prj},{NB=B0101.308},{BESTBLOHM=B0101.308},{OBFG=verzinkt},{SS=-},{MATERIAL=Stahl},{D=M 8},{H=6.5},{E=14.38},{SW=13.0},{FESTKL=10},{GEW=0.0047},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8},{AUSF=verzinkt},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
H
Height
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
SW
width across flats
[mm]
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0101.03
B0101.03
bright
-
Steel
M 3
2.4
6.01
5.5
8
0.0003
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.04
B0101.04
bright
-
Steel
M 4
3.2
7.66
7.0
8
0.0006
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.05
B0101.05
bright
-
Steel
M 5
4.0
8.79
8.0
8
0.0011
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.06
B0101.06
bright
-
Steel
M 6
5.0
11.05
10.0
8
0.0021
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.08
B0101.08
bright
-
Steel
M 8
6.5
14.38
13.0
8
0.0047
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.10
B0101.10
bright
-
Steel
M 10
8.0
18.90
17.0
8
0.0105
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.12
B0101.12
bright
-
Steel
M 12
10.0
21.10
19.0
8
0.0154
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.14
B0101.14
bright
-
Steel
M 14
11.0
23.90
22.0
8
0.0213
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.16
B0101.16
bright
-
Steel
M 16
13.0
26.76
24.0
8
0.0300
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.20
B0101.20
bright
-
Steel
M 20
16.0
32.95
30.0
8
0.0548
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.22
B0101.22
bright
-
Steel
M 22
18.0
35.00
32.0
8
0.0640
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.24
B0101.24
bright
-
Steel
M 24
19.0
39.60
36.0
8
0.0902
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.27
B0101.27
bright
-
Steel
M 27
22.0
45.20
41.0
8
0.1426
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.30
B0101.30
bright
-
Steel
M 30
24.0
50.90
46.0
8
0.1942
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.33
B0101.33
bright
-
Steel
M 33
26.0
55.40
50.0
8
0.2544
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.36
B0101.36
bright
-
Steel
M 36
29.0
60.80
55.0
8
0.3578
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.203
B0101.203
Galvanized
-
Steel
M 3
2.4
6.01
5.5
8
0.0003
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.204
B0101.204
Galvanized
-
Steel
M 4
3.2
7.66
7.0
8
0.0006
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.205
B0101.205
Galvanized
-
Steel
M 5
4.0
8.79
8.0
8
0.0010
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.206
B0101.206
Galvanized
-
Steel
M 6
5.0
11.05
10.0
8
0.0022
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.208
B0101.208
Galvanized
-
Steel
M 8
6.5
14.38
13.0
8
0.0046
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.210
B0101.210
Galvanized
-
Steel
M 10
8.0
18.90
17.0
8
0.0100
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.212
B0101.212
Galvanized
-
Steel
M 12
10.0
21.10
19.0
8
0.0151
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.214
B0101.214
Galvanized
-
Steel
M 14
11.0
23.90
22.0
8
0.0221
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0101.216
B0101.216
Galvanized
-
Steel
M 16
13.0
26.76
24.0
8
0.0299
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表