您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0118 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07534.prj},{NB=B0118.20X30},{BESTBLOHM=B0118.20X30},{MATERIAL=Stahl},{D1=20},{D=M 16},{D2=30},{B=22.0},{K=14.0},{SW=10.0},{L1=30},{GEW=0.1686},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{NDM=16},{XA=9.40},{XB=4.30},{XC=3.900},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D1
shank diameter
[mm]
D
nominal thread
[mm]
D2
head diameter
[mm]
B
thread length
[mm]
K
head height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
L1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0118.04X04
B0118.04X04
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
4
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X05
B0118.04X05
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
5
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X06
B0118.04X06
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
6
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X08
B0118.04X08
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
8
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X10
B0118.04X10
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
10
0.0020
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X12
B0118.04X12
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
12
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X16
B0118.04X16
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
16
0.0025
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X20
B0118.04X20
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
20
0.0030
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X25
B0118.04X25
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
25
0.0044
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.04X30
B0118.04X30
Steel
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
30
0.0047
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X05
B0118.05X05
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
5
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X06
B0118.05X06
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
6
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X08
B0118.05X08
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
8
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X10
B0118.05X10
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
10
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X12
B0118.05X12
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
12
0.0056
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X16
B0118.05X16
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
16
0.0048
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X20
B0118.05X20
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
20
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X25
B0118.05X25
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
25
0.0059
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X30
B0118.05X30
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
30
0.0067
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.05X40
B0118.05X40
Steel
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
40
0.0088
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.06X10
B0118.06X10
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
10
0.0062
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.06X12
B0118.06X12
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
12
0.0065
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.06X16
B0118.06X16
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
16
0.0069
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.06X20
B0118.06X20
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
20
0.0077
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0118.06X25
B0118.06X25
Steel
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
25
0.0089
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
21.06.2024
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
BN 1359 - Hex socket head shoulder bolts (ISO 7379), cl. 012.9 / 12.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7379 - FN 8141 - 12.9, schwarz - Hexagon socket head shoulder screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Ganter
19.06.2024
B0098 - Hexagon Head Bolts DIN 933
Blohm
03.06.2024
DIN 609 - Hexagon fits bolts with long thread
Fabory
21.04.2022
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Steel
MÄDLER
10.04.2024
ISO7379 - Shoulder screws with collar
Berger Tools
29.05.2023
K0706 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
KIPP
27.05.2024
With single shield Z
NTN Corporation
17.10.2023
TCHC-EP 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 NF
LYPSIS
13.09.2022
VGR - Shoulder screw
RCM
27.11.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表