您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0125 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secured
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07160_4.prj},{NB=B0125.812X50},{BESTBLOHM=B0125.812X50},{D=M12},{K=12},{DK=18.0},{SW=10},{L=50},{L1=12},{LS=0.00},{LG=5.25},{ESD=1.80},{ASD=0.90},{GEW=0.0522},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=3.5},{XB=4.6},{XC=6.0},{XD=1.3},{XE=0.500},{XF=6.200},{XG=18.000},{XH=50.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
K
height
[mm]
DK
diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
ESD
Tightening torque approx. Nm
[Nm]
ASD
Loosening torque approx. Nm
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0125.804X10
B0125.804X10
M 4
4
7.0
3
10
5
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0017
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.804X12
B0125.804X12
M 4
4
7.0
3
12
5
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0018
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.804X16
B0125.804X16
M 4
4
7.0
3
16
6
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.804X20
B0125.804X20
M 4
4
7.0
3
20
7
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0023
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.804X25
B0125.804X25
M 4
4
7.0
3
25
7
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0027
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X10
B0125.805X10
M 5
5
8.5
4
10
5
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0046
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X12
B0125.805X12
M 5
5
8.5
4
12
6
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0030
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X16
B0125.805X16
M 5
5
8.5
4
16
7
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0034
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X20
B0125.805X20
M 5
5
8.5
4
20
7
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0041
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X25
B0125.805X25
M 5
5
8.5
4
25
8
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0028
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X30
B0125.805X30
M 5
5
8.5
4
30
8
4.00
8.00
0.25
0.10
0.0053
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.805X40
B0125.805X40
M 5
5
8.5
4
40
8
14.00
18.00
0.25
0.10
0.0068
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X10
B0125.806X10
M 6
6
10.0
5
10
5
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0044
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X12
B0125.806X12
M 6
6
10.0
5
12
6
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0046
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X16
B0125.806X16
M 6
6
10.0
5
16
7
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0054
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X20
B0125.806X20
M 6
6
10.0
5
20
7
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0061
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X25
B0125.806X25
M 6
6
10.0
5
25
8
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0069
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X30
B0125.806X30
M 6
6
10.0
5
30
8
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0076
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X35
B0125.806X35
M 6
6
10.0
5
35
8
6.00
11.00
0.45
0.25
0.0089
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X40
B0125.806X40
M 6
6
10.0
5
40
8
11.00
16.00
0.45
0.25
0.0100
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X45
B0125.806X45
M 6
6
10.0
5
45
8
16.00
21.00
0.45
0.25
0.0110
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.806X50
B0125.806X50
M 6
6
10.0
5
50
8
21.00
26.00
0.45
0.25
0.0121
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.808X16
B0125.808X16
M 8
8
13.0
6
16
7
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0112
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.808X20
B0125.808X20
M 8
8
13.0
6
20
8
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0126
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0125.808X25
B0125.808X25
M 8
8
13.0
6
25
8
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0140
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表