您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0193 - Rest pads
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02130.prj},{NB=B0193.10X32},{BESTBLOHM=B0193.10X32},{H=32},{B=10},{D=8},{D1=10},{R=14},{GEW=0.0232},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0193.05X8
B0193.05X8
8
5
4
5
7
0.0016
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.05X10
B0193.05X10
10
5
4
5
7
0.0020
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.05X12
B0193.05X12
12
5
4
5
7
0.0022
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.05X16
B0193.05X16
16
5
4
5
7
0.0028
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.06X10
B0193.06X10
10
6
5
6
8
0.0030
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.06X12
B0193.06X12
12
6
5
6
8
0.0034
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.06X16
B0193.06X16
16
6
5
6
8
0.0042
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.06X20
B0193.06X20
20
6
5
6
8
0.0051
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.08X12
B0193.08X12
12
8
6
8
11
0.0062
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.08X16
B0193.08X16
16
8
6
8
11
0.0078
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.08X20
B0193.08X20
20
8
6
8
11
0.0093
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.08X25
B0193.08X25
25
8
6
8
11
0.0112
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.10X16
B0193.10X16
16
10
8
10
14
0.0134
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.10X20
B0193.10X20
20
10
8
10
14
0.0160
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.10X25
B0193.10X25
25
10
8
10
14
0.0189
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.10X32
B0193.10X32
32
10
8
10
14
0.0232
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.12X20
B0193.12X20
20
12
10
12
16
0.0241
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.12X25
B0193.12X25
25
12
10
12
16
0.0286
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.12X32
B0193.12X32
32
12
10
12
16
0.0347
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.12X40
B0193.12X40
40
12
10
12
16
0.0418
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.14X20
B0193.14X20
20
14
12
14
20
0.0354
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.14X25
B0193.14X25
25
14
12
14
20
0.0413
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.14X32
B0193.14X32
32
14
12
14
20
0.0497
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.14X40
B0193.14X40
40
14
12
14
20
0.0593
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0193.16X25
B0193.16X25
25
16
14
16
25
0.0568
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
GN 6321.1 - Headed dowels
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN5337.3 - Stern handle bolt security
Berger Tools
26.04.2023
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
Modèle F5-TS - Tampon profile TS à amortissement axial souple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
D-RANAA, D-RANAB, D-RANDA, D-RANDB - Locating Pins for Fixtures - Standard ...
Misumi
03.06.2021
EH 22630. - Locating Pins, cylindric, with bore hole, similar to DIN 6321, ...
Halder
22.12.2022
DIN 6321 B - Workholding bolts / Headed dowels, Type B, Locating bolt cylin...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 771.2 - Guide pins, conical, for guide bushings GN 172.1 / GN 179.1
Elesa+Ganter
21.06.2024
K0172 - Machine and Handwheel Handles Taper Grip Handle fixed
KIPP USA
05.06.2024
HP - Round Pins
Harcourt
02.04.2024
B0150 - Self-aligning with O-ring and exchangeable inserts
Blohm
03.06.2024
K1943 - Screw rest with flat surface, in aluminium
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表