您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0256 - Tension levers external thread, stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Tension levers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/spannhebel/06381.prj},{NB=B0256.4202X90},{BESTBLOHM=B0256.4202X90},{GRAD=0},{GR=4},{X=M 20},{H1=7.5},{L=90},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H2=56.5},{H3=0.0},{H4=76.5},{A=134.5},{A1=134.5},{A2=0},{ZZ=36},{GEW=0.9200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,,BLOHM},{NDM=20.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
GRAD
degree
[°]
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0256.1082X15
B0256.1082X15
0
1
M 8
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1927
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1082X20
B0256.1082X20
0
1
M 8
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1955
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1082X25
B0256.1082X25
0
1
M 8
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2570
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1082X30
B0256.1082X30
0
1
M 8
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2013
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1082X40
B0256.1082X40
0
1
M 8
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2053
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1082X50
B0256.1082X50
0
1
M 8
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2074
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1082X60
B0256.1082X60
0
1
M 8
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2094
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1102X15
B0256.1102X15
0
1
M 10
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2400
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1102X20
B0256.1102X20
0
1
M 10
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2017
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1102X25
B0256.1102X25
0
1
M 10
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2012
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1102X30
B0256.1102X30
0
1
M 10
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2031
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1102X40
B0256.1102X40
0
1
M 10
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2075
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1102X50
B0256.1102X50
0
1
M 10
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2166
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1102X60
B0256.1102X60
0
1
M 10
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2212
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1122X15
B0256.1122X15
0
1
M 12
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2050
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1122X20
B0256.1122X20
0
1
M 12
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2037
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1122X25
B0256.1122X25
0
1
M 12
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2614
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1122X30
B0256.1122X30
0
1
M 12
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.0210
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1122X40
B0256.1122X40
0
1
M 12
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2271
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1122X50
B0256.1122X50
0
1
M 12
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1950
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.1122X60
B0256.1122X60
0
1
M 12
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2349
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.2122X20
B0256.2122X20
0
2
M 12
5.5
20
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.2825
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.2122X25
B0256.2122X25
0
2
M 12
5.5
25
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.2835
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.2122X30
B0256.2122X30
0
2
M 12
5.5
30
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3388
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0256.2122X40
B0256.2122X40
0
2
M 12
5.5
40
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3414
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表