您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0477 - Screw plugs
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/verschlussschrauben_verschlussstopfen/28028.prj},{NB=B0477.258112},{BESTBLOHM=B0477.258112},{FORM=B},{AUSF=mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung},{D=58.0},{D1=G 1 1/2},{L=10.0},{L1=14.5},{SW=50},{MOMENT=0},{GEW=0.0299},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=MIN},{NDM=47.803},{ST=0.00},{XA=44.80},{TYP=2},{Z=1.000},{TAB=1.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
MOMENT
Max. tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0477.119014
B0477.119014
A
with fill symbol
19.5
G 1/4
7.0
9.0
17
5
0.0026
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.122038
B0477.122038
A
with fill symbol
22.0
G 3/8
7.5
10.0
18
8
0.0034
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.128012
B0477.128012
A
with fill symbol
28.0
G 1/2
7.5
11.0
24
9
0.0058
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.134034
B0477.134034
A
with fill symbol
34.0
G 3/4
9.0
11.0
30
11
0.0087
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.142100
B0477.142100
A
with fill symbol
42.0
G 1
10.5
12.0
35
0
0.0177
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.151114
B0477.151114
A
with fill symbol
51.0
G 1 1/4
12.0
13.5
42
0
0.0255
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.158112
B0477.158112
A
with fill symbol
58.0
G 1 1/2
10.0
14.5
50
0
0.0291
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.174200
B0477.174200
A
with fill symbol
74.0
G 2
13.5
16.0
64
0
0.0545
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.1191415
B0477.1191415
A
with fill symbol
19.5
M 14 x 1,5
7.0
8.0
17
5
0.0026
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.1211615
B0477.1211615
A
with fill symbol
21.0
M 16 x 1,5
7.5
10.0
18
6
0.0034
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.1261815
B0477.1261815
A
with fill symbol
26.0
M 18 x 1,5
7.5
10.0
21
7
0.0045
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.1282015
B0477.1282015
A
with fill symbol
28.0
M 20 x 1,5
8.0
10.0
24
8
0.0063
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.1282215
B0477.1282215
A
with fill symbol
28.0
M 22 x 1,5
8.0
11.0
24
10
0.0059
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.1524015
B0477.1524015
A
with fill symbol
52.0
M 40 x 1,5
10.0
13.0
42
0
0.0267
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.219014
B0477.219014
B
with fill symbol and vent...
19.5
G 1/4
7.0
9.0
17
5
0.0026
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.222038
B0477.222038
B
with fill symbol and vent...
22.0
G 3/8
7.5
10.0
18
8
0.0034
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.228012
B0477.228012
B
with fill symbol and vent...
28.0
G 1/2
7.5
11.0
24
9
0.0058
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.234034
B0477.234034
B
with fill symbol and vent...
34.0
G 3/4
9.0
11.0
30
11
0.0087
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.242100
B0477.242100
B
with fill symbol and vent...
42.0
G 1
10.5
12.0
35
0
0.0177
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.251114
B0477.251114
B
with fill symbol and vent...
51.0
G 1 1/4
12.0
13.5
42
0
0.0257
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.258112
B0477.258112
B
with fill symbol and vent...
58.0
G 1 1/2
10.0
14.5
50
0
0.0299
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.274200
B0477.274200
B
with fill symbol and vent...
74.0
G 2
13.5
16.0
64
0
0.0545
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.2191415
B0477.2191415
B
with fill symbol and vent...
19.5
M 14 x 1,5
7.0
9.0
17
5
0.0027
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.2211615
B0477.2211615
B
with fill symbol and vent...
21.0
M 16 x 1,5
7.5
10.0
18
6
0.0033
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0477.2261815
B0477.2261815
B
with fill symbol and vent...
26.0
M 18 x 1,5
7.5
10.0
21
7
0.0044
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表