您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
B1 ,B2 - 自动调心滚珠轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b1200_asmtab.prj},{NB=B1204},{PN=B1204},{MATB=52100 Bearing Steel},{PRECISION=JIS B 1514},{DD=20},{D=47},{B=14},{RR=1.0},{CR=10},{CO=2.61},{ARF=14000},{DSS=25.0},{DDHH=42.0},{R=1.0},{W=120},{BD=6.66},{NO=13},{PPATH=b1200/b1200_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
深沟滚珠轴承材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度等级
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (Min.)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
CO
基本额定负载Cor(静态)
[N]
ARF
容许转速rpm (参考)
ⁿ/ₐ
DSS
安装尺寸 Ds (Min.)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh (Max)
[mm]
R
安装尺寸 R (Max)
[mm]
W
重量(参考)
[g]
B1200
B1200
SUJ2
JIS B 1514
10
30
9
0.6
5.55
1.19
22000
14.0
26.0
0.6
33
B2200
B2200
SUJ2
JIS B 1514
10
30
14
0.6
7.45
1.59
24000
14.0
26.0
0.6
46
B1300
B1300
SUJ2
JIS B 1514
10
35
11
0.6
7.35
1.62
20000
14.0
31.0
0.6
57
B1201
B1201
SUJ2
JIS B 1514
12
32
10
0.6
5.7
1.27
22000
16.0
28.0
0.6
39
B2201
B2201
SUJ2
JIS B 1514
12
32
14
0.6
7.75
1.73
22000
16.0
28.0
0.6
51
B1301
B1301
SUJ2
JIS B 1514
12
37
12
1.0
9.65
2.16
18000
17.0
32.0
1.0
66
B1202
B1202
SUJ2
JIS B 1514
15
35
11
0.6
7.6
1.75
18000
19.0
31.0
0.6
51
B2202
B2202
SUJ2
JIS B 1514
15
35
14
0.6
7.8
1.85
18000
19.0
31.0
0.6
58
B1302
B1302
SUJ2
JIS B 1514
15
42
13
1.0
9.7
2.29
16000
20.0
37.0
1.0
93
B1203
B1203
SUJ2
JIS B 1514
17
40
12
0.6
8
2.01
16000
21.0
36.0
0.6
72
B2203
B2203
SUJ2
JIS B 1514
17
40
16
0.6
9.95
2.42
16000
21.0
36.0
0.6
89
B1303
B1303
SUJ2
JIS B 1514
17
47
14
1.0
12.7
3.2
14000
22.0
42.0
1.0
130
B1204
B1204
SUJ2
JIS B 1514
20
47
14
1.0
10
2.61
14000
25.0
42.0
1.0
120
B2204
B2204
SUJ2
JIS B 1514
20
47
18
1.0
12.8
3.3
14000
25.0
42.0
1.0
142
B1304
B1304
SUJ2
JIS B 1514
20
52
15
1.1
12.6
3.35
12000
26.5
45.5
1.0
165
B1205
B1205
SUJ2
JIS B 1514
25
52
15
1.0
12.2
3.3
12000
30.0
47.0
1.0
140
B2205
B2205
SUJ2
JIS B 1514
25
52
18
1.0
12.4
3.45
12000
30.0
47.0
1.0
160
B1206
B1206
SUJ2
JIS B 1514
30
62
16
1.0
15.8
4.65
10000
35.0
57.0
1.0
220
B2206
B2206
SUJ2
JIS B 1514
30
62
20
1.0
15.3
4.55
10000
35.0
57.0
1.0
262
B1207
B1207
SUJ2
JIS B 1514
35
72
17
1.1
15.9
5.1
8500
41.5
65.5
1.0
330
B2207
B2207
SUJ2
JIS B 1514
35
72
23
1.1
21.7
6.6
8500
41.5
65.5
1.0
403
B1208
B1208
SUJ2
JIS B 1514
40
80
18
1.1
19.3
6.5
7500
46.5
73.5
1.0
420
B2208
B2208
SUJ2
JIS B 1514
40
80
23
1.1
22.4
7.35
7500
46.5
73.5
1.0
506
B1209
B1209
SUJ2
JIS B 1514
45
85
19
1.1
22
7.35
7100
51.5
78.5
1.0
470
B2209
B2209
SUJ2
JIS B 1514
45
85
23
1.1
23.3
8.15
7100
51.5
78.5
1.0
556
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表