您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BA20BA - 旋转泛塞封
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba20ba.prj},{NB=BA20BA-34},{SC=BA20BA},{MAT1=teflon +Carbon fiber},{MAT2=SUS301},{CL=black},{PP=Rotary seal for shaft},{OTR1=45},{OTR2=60},{OTR4=2},{OTR5=-40~260℃},{AM=Water, steam, oil, crude oil General chemicals, petrochemicals},{SZ=34},{DD=94.2},{D=106.3},{D1=111.9},{H=6.6},{HH=1.9},{DD2=95.0},{D2=105.5},{D3=112.5},{L1=7.1},{L2=1.80},{K=1.4},{R=0.5},{RC1=0.5},{RC2=0.25},{RC3=0.2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧材质
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
OTR1
最高动态压力(MPa)
ⁿ/ₐ
OTR2
最高静态压力(MPa)
ⁿ/ₐ
OTR4
使用温度范围
ⁿ/ₐ
OTR5
使用温度范围
ⁿ/ₐ
AM
使用介质
ⁿ/ₐ
SZ
规格
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD2
d2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
R
r
[mm]
RC1
径向间隙(<2mpa)
ⁿ/ₐ
RC2
径向间隙(<10mpa)
ⁿ/ₐ
RC3
径向间隙(<20mpa)
ⁿ/ₐ
BA20BA-1
BA20BA-1
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
1
4.5
10.5
14.0
3.4
0.9
5.0
10.0
14.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-2
BA20BA-2
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
2
5.5
11.5
15.0
3.4
0.9
6.0
11.0
15.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-3
BA20BA-3
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
3
7.5
13.5
17.0
3.4
0.9
8.0
13.0
17.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-4
BA20BA-4
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
4
9.5
15.5
19.0
3.4
0.9
10.0
15.0
19.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-5
BA20BA-5
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
5
11.5
17.5
21.0
3.4
0.9
12.0
17.0
21.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-6
BA20BA-6
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
6
13.5
19.5
23.0
3.4
0.9
14.0
19.0
23.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-7
BA20BA-7
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
7
14.5
20.5
24.0
3.4
0.9
15.0
20.0
24.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-8
BA20BA-8
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
8
15.5
21.5
25.0
3.4
0.9
16.0
21.0
25.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-9
BA20BA-9
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
9
17.5
23.5
27.0
3.4
0.9
18.0
23.0
27.2
3.6
0.85
0.8
0.3
0.25
0.15
0.1
BA20BA-10
BA20BA-10
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
10
19.4
27.6
32.0
4.3
1.4
20.0
27.0
32.5
4.8
1.35
1.1
0.4
0.35
0.2
0.15
BA20BA-11
BA20BA-11
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
11
21.4
29.6
34.0
4.3
1.4
22.0
29.0
34.5
4.8
1.35
1.1
0.4
0.35
0.2
0.15
BA20BA-12
BA20BA-12
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
12
24.4
32.6
37.0
4.3
1.4
25.0
32.0
37.5
4.8
1.35
1.1
0.4
0.35
0.2
0.15
BA20BA-13
BA20BA-13
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
13
27.4
35.6
40.0
4.3
1.4
28.0
35.0
40.5
4.8
1.35
1.1
0.4
0.35
0.2
0.15
BA20BA-14
BA20BA-14
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
14
29.4
37.6
42.0
4.3
1.4
30.0
37.0
42.5
4.8
1.35
1.1
0.4
0.35
0.2
0.15
BA20BA-15
BA20BA-15
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
15
31.4
39.6
44.0
4.3
1.4
32.0
39.0
44.5
4.8
1.35
1.1
0.4
0.35
0.2
0.15
BA20BA-16
BA20BA-16
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
16
34.4
42.6
47.0
4.3
1.4
35.0
42.0
47.5
4.8
1.35
1.1
0.4
0.35
0.2
0.15
BA20BA-17
BA20BA-17
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
17
35.4
43.6
48.0
4.3
1.4
36.0
43.0
48.5
4.8
1.35
1.1
0.4
0.35
0.2
0.15
BA20BA-18
BA20BA-18
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
18
39.2
51.3
56.9
6.6
1.9
40.0
50.5
57.5
7.1
1.80
1.4
0.5
0.5
0.25
0.2
BA20BA-19
BA20BA-19
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
19
41.2
53.3
58.9
6.6
1.9
42.0
52.5
59.5
7.1
1.80
1.4
0.5
0.5
0.25
0.2
BA20BA-20
BA20BA-20
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
20
44.2
56.3
61.9
6.6
1.9
45.0
55.5
62.5
7.1
1.80
1.4
0.5
0.5
0.25
0.2
BA20BA-21
BA20BA-21
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
21
47.2
59.3
64.9
6.6
1.9
48.0
58.5
65.5
7.1
1.80
1.4
0.5
0.5
0.25
0.2
BA20BA-22
BA20BA-22
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
22
49.2
61.3
66.9
6.6
1.9
50.0
60.5
67.5
7.1
1.80
1.4
0.5
0.5
0.25
0.2
BA20BA-23
BA20BA-23
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
23
51.2
63.3
68.9
6.6
1.9
52.0
62.5
69.5
7.1
1.80
1.4
0.5
0.5
0.25
0.2
BA20BA-24
BA20BA-24
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
24
54.2
66.3
71.9
6.6
1.9
55.0
65.5
72.5
7.1
1.80
1.4
0.5
0.5
0.25
0.2
BA20BA-25
BA20BA-25
BA20BA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴用旋转密封
45
60
2
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
25
55.2
67.3
72.9
6.6
1.9
56.0
66.5
73.2
7.1
1.80
1.4
0.5
0.5
0.25
0.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BA20CA - 活塞泛塞封
HEFA
14.06.2024
BA10 - 带副唇型油封
HEFA
14.06.2024
BA20AA - 活塞杆泛塞封
HEFA
14.06.2024
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
BA22AA - 格莱圈
HEFA
14.06.2024
XTS21 - 旋转泛塞封
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BA24_25_26 - 油封·金属型·双唇型/单唇型
HEFA
14.06.2024
23915 - 旋转轴密封圈 DIN 3760
norelem
26.06.2024
BA11DA - LBH型密封圈
HEFA
14.06.2024
BA19AD - 轴用斯特封
HEFA
14.06.2024
TSS Type TRP - Radial Oil Seal TRP
Trelleborg
01.02.2018
WA - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
30.11.2023
KPOR30 - Piston seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
21.06.2023
DIN 7603 A - FN 481 - Kupfer, blank - Sealing rings, form A, flat gasket
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表