您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BADF,BADH - 滚珠轴承件-菱形法兰型/方法兰型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/badf683-1_asmtab.prj},{NB=BADF50},{CODE=BADF},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=50},{JIS=UFC210},{F=0},{F1=0},{W=115},{L=143},{L1=111},{TT=18},{A=54.60},{A1=40.0},{A2=22},{DD=0},{DD1=16},{B=51.6},{S=19.0},{CR=35.5},{COR=23.2},{M1=M10x1.25},{JGNJ=2350},{ZXFZ=3550},{WEI=2360},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222268.html},{PPATH=zc-683-1/badf683-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT3
橡胶密封圈(NBR)
ⁿ/ₐ
MAT4
止动螺丝
ⁿ/ₐ
D
[mm]
JIS
公称规格
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
动负载
[kN]
COR
静负载
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
JGNJ
止动螺丝紧固扭矩
[N.cm]
ZXFZ
止动螺丝轴向负载
[N]
WEI
重量
[g]
BADF12
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
12
UCF201
0
0
60
86
64
12
33.30
25.5
15
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
630
BADF15
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
15
UCF202
0
0
60
86
64
12
33.30
25.5
15
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
610
BADF17
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
17
UCF203
0
0
60
86
64
12
33.30
25.5
15
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
600
BADF20
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
20
UCF204
0
0
60
86
64
12
33.30
25.5
15
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
580
BADF25
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
25
UCF205
0
0
68
95
70
14
35.80
27.0
16
0
12
34.0
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
720
BADF30
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
30
UCF206
0
0
80
108
83
14
40.20
31.0
18
0
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1010
BADF35
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
35
UCF207
0
0
90
117
92
16
44.40
34.0
19
0
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1380
BADF40
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
40
UCF208
0
0
100
130
102
16
51.20
36.0
21
0
16
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
1770
BADF45
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
45
UCF209
0
0
108
137
105
18
52.20
38.0
22
0
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2070
BADF50
BADF
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
50
UFC210
0
0
115
143
111
18
54.60
40.0
22
0
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2360
BADH12
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
12
UCFL201
113
90
60
0
0
12
33.30
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
630
BADH15
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
15
UCFL202
113
90
60
0
0
12
33.30
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
610
BADH17
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
17
UCFL203
113
90
60
0
0
12
33.30
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
600
BADH20
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
20
UCFL204
113
90
60
0
0
12
33.30
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
580
BADH25
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
25
UCFL205
130
99
68
0
0
14
35.80
27.0
16
16
12
34.0
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
720
BADH30
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
30
UCFL206
148
117
80
0
0
14
40.20
31.0
18
16
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1010
BADH35
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
35
UCFL207
161
130
90
0
0
16
44.40
34.0
19
16
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1380
BADH40
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
40
UCFL208
175
144
100
0
0
16
51.20
36.0
21
16
16
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
1770
BADH45
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
45
UCFL209
188
148
108
0
0
18
52.20
38.0
22
18
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2070
BADH50
BADH
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
50
UFCL210
197
157
115
0
0
18
54.60
40.0
22
18
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
UCF-E 圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
24210 - UCF 法兰轴承座单元
norelem
26.06.2024
MAE-K-FLL-UCF-GG - 球形法兰轴承UCF,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
GB/T7810-1995-ucfu - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
UCF - Flange unit - Cast iron - Base with 4 mounting points
HPC
17.02.2022
24212 - UCFC 法兰轴承座单,带定心附件
norelem
26.06.2024
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
UCF201_328-TR - TR 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HDF,HDFN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 方法兰型
Misumi
03.06.2021
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
13.06.2024
UCF - UCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表