您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB22B G - 安装底座单件
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb22b-g_asmtab.prj},{NB=BB22BB-D6-L50},{SC=BB22BB},{LX=Bar type},{TM=SS400},{PH=-},{ST=Electroless nickel plating},{BM=S45C},{BST=Electroless nickel plating},{E=Hexagon socket set screw/washer},{D=6},{L=50},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb22b-g/bb22b-g_assemblies/bb22b-g_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
PH
支柱硬度
ⁿ/ₐ
ST
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
E
附件
ⁿ/ₐ
W
w
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
W1
[mm]
K
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DDD
(d)
[mm]
BB22BA-D6-L50
BB22BA-D6-L50
BB22BA
棒型
SS400
-
无电解镀镍
S45C
低温镀黑铬
内六角紧定螺钉 垫圈
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
BB22BE-D6-L50
BB22BE-D6-L50
BB22BE
棒型
S45C
高频淬火55~60HRC
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
内六角紧定螺钉 垫圈
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
BB22BB-D6-L50
BB22BB-D6-L50
BB22BB
棒型
SS400
-
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
内六角紧定螺钉 垫圈
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
BB22BP-D6-L50
BB22BP-D6-L50
BB22BP
棒型
SUS304
-
-
SUS304
-
内六角紧定螺钉 垫圈
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
BB22GA-D10-L50
BB22GA-D10-L50
BB22GA
管材
SS400
-
无电解镀镍
S45C
低温镀黑铬
内六角紧定螺钉 垫圈
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
6.0
BB22GB-D10-L50
BB22GB-D10-L50
BB22GB
管材
SS400
-
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
内六角紧定螺钉 垫圈
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表