您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB73BB BW - 超简易型支柱固定夹·同径正交·蝶形把手型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb73bb_bw_asmtab.prj},{NB=BB73BB-D15},{SC=BB73BB},{TYPE=Butterfly-shaped handle type},{MT=A6061},{ANNEX=Butterfly-shaped handle},{DH7=15},{TOL=+0.018~0},{B=22},{L=54},{L1=18.0},{L2=18},{R=11},{P1=11.5},{P2=11.5},{M=M5},{MM=5},{D=5.5},{D1=9.5},{H=6.0},{S=1.5},{E=28},{C=15.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb73a_b/assemblies/bb73bb_bw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
SF
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
r
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
沉孔 d
[mm]
D1
沉孔 d1
[mm]
H
沉孔 h
[mm]
S
[mm]
E
蝶形把手 E
[mm]
C
蝶形把手 C
[mm]
BB73BB-D6
BB73BB-D6
BB73BB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
蝶形把手
6
+0.012~0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
18
10.5
BB73BB-D8
BB73BB-D8
BB73BB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
蝶形把手
8
+0.015~0
12
32
11.0
10
6
7.2
7.2
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
18
10.5
BB73BB-D10
BB73BB-D10
BB73BB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
蝶形把手
10
+0.015~0
16
39
13.5
12
8
8.7
8.7
M4
4.5
8.0
5.0
1.5
18
10.5
BB73BB-D12
BB73BB-D12
BB73BB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
蝶形把手
12
+0.018~0
18
43
14.0
15
9
9.2
9.0
M4
4.5
9.5
5.0
1.5
18
10.5
BB73BB-D15
BB73BB-D15
BB73BB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
蝶形把手
15
+0.018~0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
5.5
9.5
6.0
1.5
28
15.0
BB73BW-D6
BB73BW-D6
BB73BW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
蝶形把手
6
+0.012~0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
18
10.5
BB73BW-D8
BB73BW-D8
BB73BW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
蝶形把手
8
+0.015~0
12
32
11.0
10
6
7.2
7.2
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
18
10.5
BB73BW-D10
BB73BW-D10
BB73BW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
蝶形把手
10
+0.015~0
16
39
13.5
12
8
8.7
8.7
M4
4.5
8.0
5.0
1.5
18
10.5
BB73BW-D12
BB73BW-D12
BB73BW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
蝶形把手
12
+0.018~0
18
43
14.0
15
9
9.2
9.0
M4
4.5
9.5
5.0
1.5
18
10.5
BB73BW-D15
BB73BW-D15
BB73BW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
蝶形把手
15
+0.018~0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
5.5
9.5
6.0
1.5
28
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表