您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB75A B - 简易型支柱固定夹·同径正交/异径正交
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb75a_b_asmtab.prj},{NB=BB75AF-D15},{SC=BB75AF},{DH7=15},{TOL=+0.018~0},{SN=M6×20 2pieces},{CD=20},{D1H7=10},{TOL2=+0.015~0},{B=22},{P=18},{P2=15},{A=55},{F=19},{A1=51},{F1=18},{P1=12},{P3=9},{RA=13.8},{RB=10.0},{R=5.0},{P4=0},{D=6.6},{M=M6},{MM=6},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb75a_b/bb75a_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
SN
附件螺钉规格/数量
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码
ⁿ/ₐ
D1H7
[mm]
TOL2
D1H7公差
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P2
[mm]
A
同径正交 A
[mm]
F
同径正交 F
[mm]
A1
异径正交 A1
[mm]
F1
异径正交 F1
[mm]
P1
[mm]
P3
[mm]
RA
Ra
[mm]
RB
Rb
[mm]
R
r
[mm]
P4
[mm]
D
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
ⁿ/ₐ
BB75AF-D8
BB75AF-D8
同径正交
SS400
发黑
BM01AF
8
+0.015~0
M5×12 2个
BM01AF
6
+0.012~0
12
14
13
39
11
13
12
8
7
7.6
5.0
3.0
0
5.5
M5
官网网址
BB75AF-D10
BB75AF-D10
同径正交
SS400
发黑
BM01AF
10
+0.015~0
M5×16 2个
BM01AF
8
+0.015~0
16
15
14
43
13
43
14
9
8
9.8
7.0
4.0
0
5.5
M5
官网网址
BB75AF-D12
BB75AF-D12
同径正交
SS400
发黑
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AF
10
+0.015~0
16
16
15
47
15
47
16
10
9
10.4
7.0
0.0
0
5.5
M5
官网网址
BB75AF-D15
BB75AF-D15
同径正交
SS400
发黑
BM01AF
15
+0.018~0
M6×20 2个
BM01AF
10
+0.015~0
22
18
15
55
19
51
18
12
9
13.8
10.0
5.0
0
6.6
M6
官网网址
BB75AF-D20
BB75AF-D20
同径正交
SS400
发黑
BM01AF
20
+0.021~0
M6×25 4个
BM01AF
15
+0.018~0
28
23
20
69
23
66
23
15
12
17.7
13.0
7.5
11
6.6
M6
官网网址
BB75AF-D25
BB75AF-D25
同径正交
SS400
发黑
BM01AF
25
+0.021~0
M6×30 4个
BM01AF
15
+0.018~0
32
26
20
83
31
74
28
18
12
20.9
15.0
7.5
14
6.6
M6
官网网址
BB75AF-D30
BB75AF-D30
同径正交
SS400
发黑
BM01AF
30
+0.021~0
M8×35 4个
BM01AF
20
+0.021~0
40
30
25
95
35
87
32
21
16
25.6
19.0
10.0
16
9.0
M8
官网网址
BB75AF-D35
BB75AF-D35
同径正交
SS400
发黑
BM01AF
35
+0.025~0
M8×40 4个
BM01AF
25
+0.021~0
45
33
28
107
41
100
39
24
19
29.1
21.5
12.5
18
9.0
M8
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表