您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB77C - 支柱固定夹·异径正交·孔距选择型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb77c_asmtab.prj},{NB=BB77CN-D35-F50},{SC=BB77CN},{TYPE=Hole spacing selection type},{DH7=35},{TOL=+0.025~0},{SN=M8×35/M8×40 two each},{CD1=35},{CD2=40},{D1H7=25},{TOL1=+0.021~0},{F=50},{B=45},{C=35},{P=32},{P1=24},{P2=27},{P3=19},{N1=24},{N2=20},{M=M8},{D=9.0},{W=2},{INFOTEXT=website},{MM=8},{PPATH=zhizhu/bb77c/bb77c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
SN
附件螺钉规格/数量
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码
ⁿ/ₐ
D1H7
[mm]
TOL1
D1H7公差
[mm]
TOL2
F 公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
W
[mm]
BB77CF-D8-F10
BB77CF-D8-F10
BB77CF
孔距选择型
SS400
发黑
BM01AF
8
+0.015~0
M4×8/M4×12 各1个
BM01AF
6
+0.012~0
±0.2
35
12
9
13
8
12
7
0
0
M4
4.5
2
BB77CF-D10-F15
BB77CF-D10-F15
BB77CF
孔距选择型
SS400
发黑
BM01AF
10
+0.015~0
M5×10/M5×12 各1个
BM01AF
8
+0.015~0
±0.2
44
16
12
15
9
14
8
0
0
M5
5.5
2
BB77CF-D12-F15
BB77CF-D12-F15
BB77CF
孔距选择型
SS400
发黑
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AF
10
+0.015~0
±0.2
46
16
16
16
10
15
9
0
0
M5
5.5
2
BB77CF-D15-F15
BB77CF-D15-F15
BB77CF
孔距选择型
SS400
发黑
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16/M5×20 各2个
BM01AF
10
+0.015~0
±0.2
48
22
18
18
12
15
10
11
9
M5
5.5
2
BB77CF-D20-F20
BB77CF-D20-F20
BB77CF
孔距选择型
SS400
发黑
BM01AF
20
+0.021~0
M6×20/M6×25 各2个
BM01AF
15
+0.018~0
±0.2
62
28
22
22
15
20
13
14
11
M6
6.6
2
BB77CF-D25-F25
BB77CF-D25-F25
BB77CF
孔距选择型
SS400
发黑
BM01AF
25
+0.021~0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AF
15
+0.018~0
±0.2
70
32
25
25
18
20
13
16
14
M6
6.6
2
BB77CF-D30-F30
BB77CF-D30-F30
BB77CF
孔距选择型
SS400
发黑
BM01AF
30
+0.021~0
M8×30/M8×35 各2个
BM01AF
20
+0.021~0
±0.3
83
40
30
29
21
24
16
20
15
M8
9.0
2
BB77CF-D35-F50
BB77CF-D35-F50
BB77CF
孔距选择型
SS400
发黑
BM01AF
35
+0.025~0
M8×35/M8×40 各2个
BM01AF
25
+0.021~0
±0.3
109
45
35
32
24
27
19
24
20
M8
9.0
2
BB77CN-D8-F10
BB77CN-D8-F10
BB77CN
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
8
+0.015~0
M4×8/M4×12 各1个
BM01AU
6
+0.012~0
±0.2
35
12
9
13
8
12
7
0
0
M4
4.5
2
BB77CN-D10-F15
BB77CN-D10-F15
BB77CN
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
10
+0.015~0
M5×10/M5×12 各1个
BM01AU
8
+0.015~0
±0.2
44
16
12
15
9
14
8
0
0
M5
5.5
2
BB77CN-D12-F15
BB77CN-D12-F15
BB77CN
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AU
10
+0.015~0
±0.2
46
16
16
16
10
15
9
0
0
M5
5.5
2
BB77CN-D15-F15
BB77CN-D15-F15
BB77CN
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
15
+0.018~0
M5×16/M5×20 各2个
BM01AU
10
+0.015~0
±0.2
48
22
18
18
12
15
10
11
9
M5
5.5
2
BB77CN-D20-F20
BB77CN-D20-F20
BB77CN
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
20
+0.021~0
M6×20/M6×25 各2个
BM01AU
15
+0.018~0
±0.2
62
28
22
22
15
20
13
14
11
M6
6.6
2
BB77CN-D25-F25
BB77CN-D25-F25
BB77CN
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
25
+0.021~0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AU
15
+0.018~0
±0.2
70
32
25
25
18
20
13
16
14
M6
6.6
2
BB77CN-D30-F30
BB77CN-D30-F30
BB77CN
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
30
+0.021~0
M8×30/M8×35 各2个
BM01AU
20
+0.021~0
±0.3
83
40
30
29
21
24
16
20
15
M8
9.0
2
BB77CN-D35-F50
BB77CN-D35-F50
BB77CN
孔距选择型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
35
+0.025~0
M8×35/M8×40 各2个
BM01AU
25
+0.021~0
±0.3
109
45
35
32
24
27
19
24
20
M8
9.0
2
BB77CB-D8-F10
BB77CB-D8-F10
BB77CB
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
8
+0.015~0
M4×8/M4×12 各1个
BM01AF
6
+0.012~0
±0.2
35
12
9
13
8
12
7
0
0
M4
4.5
2
BB77CB-D10-F15
BB77CB-D10-F15
BB77CB
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
10
+0.015~0
M5×10/M5×12 各1个
BM01AF
8
+0.015~0
±0.2
44
16
12
15
9
14
8
0
0
M5
5.5
2
BB77CB-D12-F15
BB77CB-D12-F15
BB77CB
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AF
10
+0.015~0
±0.2
46
16
16
16
10
15
9
0
0
M5
5.5
2
BB77CB-D15-F15
BB77CB-D15-F15
BB77CB
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16/M5×20 各2个
BM01AF
10
+0.015~0
±0.2
48
22
18
18
12
15
10
11
9
M5
5.5
2
BB77CB-D20-F20
BB77CB-D20-F20
BB77CB
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
20
+0.021~0
M6×20/M6×25 各2个
BM01AF
15
+0.018~0
±0.2
62
28
22
22
15
20
13
14
11
M6
6.6
2
BB77CB-D25-F25
BB77CB-D25-F25
BB77CB
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
25
+0.021~0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AF
15
+0.018~0
±0.2
70
32
25
25
18
20
13
16
14
M6
6.6
2
BB77CB-D30-F30
BB77CB-D30-F30
BB77CB
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
30
+0.021~0
M8×30/M8×35 各2个
BM01AF
20
+0.021~0
±0.3
83
40
30
29
21
24
16
20
15
M8
9.0
2
BB77CB-D35-F50
BB77CB-D35-F50
BB77CB
孔距选择型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
35
+0.025~0
M8×35/M8×40 各2个
BM01AF
25
+0.021~0
±0.3
109
45
35
32
24
27
19
24
20
M8
9.0
2
BB77CU-D8-F10
BB77CU-D8-F10
BB77CU
孔距选择型
SUS304
-
BM01AU
8
+0.015~0
M4×8/M4×12 各1个
BM01AU
6
+0.012~0
±0.2
35
12
9
13
8
12
7
0
0
M4
4.5
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表