您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBFNB,BBFN,BBAFN,BBSAFN,BBSFN,BBKNB,BBKN,BBKAN,BBSKN,BBHNB,BBHN,BBAHN,BBSAHN,BBSHN - 带座轴承-无挡圈单轴承型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbhn-639.prj},{NB=BBHN6704ZZ},{CODE=BBHN},{TYPE1=-jianyixing},{TYPE=6704},{MFQ=ZZ},{D=20},{DH7=27},{DH7G=+0.025/0},{B=4.0},{H=51},{W=35},{T=7.5},{DH=23},{PCD=41},{K=39},{A=32},{F=25},{M=M5},{DD2=4.3},{DD1=8.0},{H1=4.4},{NA=},{PPATH=639/bbhn-639_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d[mm]
ⁿ/ₐ
DH7
DH7[mm]
ⁿ/ₐ
DH7G
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
DH
dh[mm]
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D[mm]
ⁿ/ₐ
K
K[mm]
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
F
F[mm]
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
H1
H1[mm]
ⁿ/ₐ
BBFNB623ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
623
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
BBFNB624ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
624
4
13
+0.018/0
5.0
35
18
7.0
9
26
28
26
0
M4
3.3
6.5
3.4
BBFNB605ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
605
5
14
+0.018/0
5.0
36
20
7.0
10
26
30
26
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB625ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
625
5
16
+0.018/0
5.0
38
22
7.0
12
28
31
28
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB606ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
606
6
17
+0.018/0
6.0
39
23
8.0
13
29
32
29
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB626ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
626
6
19
+0.021/0
6.0
41
25
8.0
15
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB678ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
678
8
12
+0.021/0
3.5
34
18
6.0
10
25
27
25
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB698ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
698
8
19
+0.021/0
6.0
41
25
8.0
15
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB608ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
608
8
22
+0.021/0
7.0
45
29
9.0
18
35
36
35
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB628ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
628
8
24
+0.021/0
8.0
47
32
10.0
20
37
37
37
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6700ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6700
10
15
+0.021/0
4.0
37
22
7.5
12
27
30
27
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6800ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6800
10
19
+0.021/0
5.0
41
25
7.5
15
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6900ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6.0
45
29
8.0
19
35
36
35
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6000ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8.0
50
34
10.0
22
40
39
40
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6200ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6200
10
30
+0.021/0
9.0
54
38
11.0
24
44
42
44
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6701ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6701
12
18
+0.021/0
4.0
40
25
7.5
15
30
31
30
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6801ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6801
12
21
+0.021/0
5.0
44
29
7.5
17
34
35
34
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6901ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6.0
48
31
8.0
21
38
38
38
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6001ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8.0
52
36
10.0
24
42
40
42
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6201ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6201
12
32
+0.025/0
10.0
56
40
12.0
26
46
43
46
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6702ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6702
15
21
+0.025/0
4.0
44
29
7.5
18
34
35
34
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6802ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6802
15
24
+0.021/0
5.0
47
32
7.5
20
37
37
37
0
M5
4.3
8.0
4.4
BBFNB6902ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7.0
57
37
9.0
25
45
45
45
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFNB6002ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9.0
60
40
11.0
28
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFNB6202ZZ
BBFNB
圆形
钢
S45C
发黑
6202
15
35
+0.025/0
11.0
64
44
13.0
29
52
49
52
0
M6
5.2
9.5
5.4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBTAB,BBTCA,BBSTA,BBTNB.BBTN,BBSTN - 带座轴承-省空间用微型法兰型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
C-BGCR, C-BGCRB - 轴承座组件 - 带扣环嵌入型 -
Misumi
03.06.2021
bearing_b - 深沟滚珠轴承 Shield_b
Misumi
06.04.2023
BBHSB,BBHS,BBSHS,BBHTB,BBHT - 带座轴承-止推轴承型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
BGSRB, BGSR, BASR, SBASR, SBGSR - 轴承座组件 - 带扣环嵌入型 - 方型
Misumi
09.09.2019
24242 - 不锈钢制 MUCF 法兰轴承座单元
norelem
26.06.2024
AYF 502 602 - Oval flanged ball bearing units, for high temperature applica...
SKF
29.05.2024
BRTF - 带座外球面球轴承-菱形法兰式
上隆SAMLO
15.03.2023
BAHTP - 轴承-钢板制滚珠轴承组件 法兰型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
BFA/BFB - 带座深沟球轴承-单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
BGSAB, BGSA, BASA, SBASA, SBGSA - 轴承座组件 - 带扣环型-方型
Misumi
09.09.2019
TR-30 - Threaded Rod Stock
Essentra Components
18.08.2014
BN 21112 - Threaded rod anchors with washers and nuts (Mungo® MIT-Sr), stai...
Bossard Catalog
09.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表