您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BC15-BC16 - 悬臂销·六角型·螺钉固定型·标准型/台阶型·张紧轮用型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc15-bc16.prj},{NB=BC16EU-D18-E5-F10-G5-N6},{CODE=BC16EU},{XZ=Step type},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{ST=-},{D=18},{DG6T=-0.006/-0.017},{E=5},{F=10},{G=5},{Y=18},{N=6},{P=12},{M=M12},{MMM1=12},{S=24},{C=27.7},{GA=},{GD=},{AM=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
Dg6
[mm]
DG6T
Dg6公差
ⁿ/ₐ
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
BC15EF-D6-E5-F5-G5-N3
BC15EF-D6-E5-F5-G5-N3
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
0
10
11.5
BC15EF-D8-E5-F5-G5-N4
BC15EF-D8-E5-F5-G5-N4
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
0
12
13.9
BC15EF-D10-E5-F5-G5-N4
BC15EF-D10-E5-F5-G5-N4
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
0
14
16.2
BC15EF-D12-E5-F10-G5-N5
BC15EF-D12-E5-F10-G5-N5
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
0
17
19.6
BC15EF-D13-E5-F10-G5-N5
BC15EF-D13-E5-F10-G5-N5
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
0
17
19.6
BC15EF-D15-E5-F10-G5-N6
BC15EF-D15-E5-F10-G5-N6
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
0
19
21.9
BC15EF-D16-E5-F10-G5-N6
BC15EF-D16-E5-F10-G5-N6
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
0
19
21.9
BC15EF-D17-E5-F10-G5-N6
BC15EF-D17-E5-F10-G5-N6
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
0
22
27.5
BC15EF-D18-E5-F10-G5-N6
BC15EF-D18-E5-F10-G5-N6
BC15EF
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
0
24
27.7
BC15EN-D6-E5-F5-G5-N3
BC15EN-D6-E5-F5-G5-N3
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
0
10
11.5
BC15EN-D8-E5-F5-G5-N4
BC15EN-D8-E5-F5-G5-N4
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
0
12
13.9
BC15EN-D10-E5-F5-G5-N4
BC15EN-D10-E5-F5-G5-N4
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
0
14
16.2
BC15EN-D12-E5-F10-G5-N5
BC15EN-D12-E5-F10-G5-N5
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
0
17
19.6
BC15EN-D13-E5-F10-G5-N5
BC15EN-D13-E5-F10-G5-N5
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
0
17
19.6
BC15EN-D15-E5-F10-G5-N6
BC15EN-D15-E5-F10-G5-N6
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
0
19
21.9
BC15EN-D16-E5-F10-G5-N6
BC15EN-D16-E5-F10-G5-N6
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
0
19
21.9
BC15EN-D17-E5-F10-G5-N6
BC15EN-D17-E5-F10-G5-N6
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
0
22
27.5
BC15EN-D18-E5-F10-G5-N6
BC15EN-D18-E5-F10-G5-N6
BC15EN
标准型
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
0
24
27.7
BC15EU-D6-E5-F5-G5-N3
BC15EU-D6-E5-F5-G5-N3
BC15EU
标准型
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
0
10
11.5
BC15EU-D8-E5-F5-G5-N4
BC15EU-D8-E5-F5-G5-N4
BC15EU
标准型
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
0
12
13.9
BC15EU-D10-E5-F5-G5-N4
BC15EU-D10-E5-F5-G5-N4
BC15EU
标准型
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
0
14
16.2
BC15EU-D12-E5-F10-G5-N5
BC15EU-D12-E5-F10-G5-N5
BC15EU
标准型
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
0
17
19.6
BC15EU-D13-E5-F10-G5-N5
BC15EU-D13-E5-F10-G5-N5
BC15EU
标准型
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
0
17
19.6
BC15EU-D15-E5-F10-G5-N6
BC15EU-D15-E5-F10-G5-N6
BC15EU
标准型
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
0
19
21.9
BC15EU-D16-E5-F10-G5-N6
BC15EU-D16-E5-F10-G5-N6
BC15EU
标准型
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
0
19
21.9
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表