您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BC52 - 带肩铰链销-挡圈固定型/螺帽固定型-轴径公差选择型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc52.prj},{NB=BC52CB-M-D2-L5},{SC=BC52CB},{LX=Retaining ring fixed type},{TYPE=9Cr18Mo},{TYPE1=SUS440C},{YD=48-53HRC},{ST=-},{FJ=1 retaining ring - stainless steel},{GC=M},{D=2},{L=5.0},{LMLX=-},{BB=0.0},{GGGH=},{GGGHC=0.0},{GN=},{GNN=0},{GF=},{GFF=0.0},{MV=},{MVV=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
MMT
m公差
ⁿ/ₐ
F
[mm]
DD
d
[mm]
DDT
d公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
K
[mm]
LMLX
附件螺帽类型
ⁿ/ₐ
W
[mm]
UU
u
[mm]
BB
b
[mm]
M
ⁿ/ₐ
FJGG
附件规格
ⁿ/ₐ
BC52CF-M-D2-L5
BC52CF-M-D2-L5
BC52CF
挡圈固定型
45
S45C
-
发黑
1个挡圈-弹簧钢
0.50
+0.05/0
2
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
-
0
0.0
0.0
0
E型-1.5
BC52CA-M-D2-L5
BC52CA-M-D2-L5
BC52CA
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个挡圈-弹簧钢
0.50
+0.05/0
2
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
-
0
0.0
0.0
0
E型-1.5
BC52CN-M-D2-L5
BC52CN-M-D2-L5
BC52CN
挡圈固定型
45
S45C
-
无电解镀镍
1个挡圈-不锈钢
0.50
+0.05/0
2
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
-
0
0.0
0.0
0
E型-1.5
BC52CC-M-D2-L5
BC52CC-M-D2-L5
BC52CC
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC
无电解镀镍
1个挡圈-不锈钢
0.50
+0.05/0
2
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
-
0
0.0
0.0
0
E型-1.5
BC52CD-M-D2-L5
BC52CD-M-D2-L5
BC52CD
挡圈固定型
45
S45C
40-45HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5 μm
1个挡圈-弹簧钢
0.50
+0.05/0
2
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
-
0
0.0
0.0
0
E型-1.5
BC52CU-M-D2-L5
BC52CU-M-D2-L5
BC52CU
挡圈固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1个挡圈-不锈钢
0.50
+0.05/0
2
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
-
0
0.0
0.0
0
E型-1.5
BC52CB-M-D2-L5
BC52CB-M-D2-L5
BC52CB
挡圈固定型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
1个挡圈-不锈钢
0.50
+0.05/0
2
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
-
0
0.0
0.0
0
E型-1.5
BC52DF-M-D4-L5
BC52DF-M-D4-L5
BC52DF
螺帽固定型
45
S45C
-
发黑
1个标准螺帽-发黑(BM20AF系列)
0.00
0
6
0.0
0
3.0
7.0
A(标准螺帽)
5
3.9
1.5
M3
M3x0.5
BC52DA-M-D4-L5
BC52DA-M-D4-L5
BC52DA
螺帽固定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个标准螺帽-发黑(BM20AF系列)
0.00
0
6
0.0
0
3.0
7.0
A(标准螺帽)
5
3.9
1.5
M3
M3x0.5
BC52DN-M-D4-L5
BC52DN-M-D4-L5
BC52DN
螺帽固定型
45
S45C
-
无电解镀镍
1个标准螺帽-不锈钢(BM20GU系列)
0.00
0
6
0.0
0
3.0
7.0
A(标准螺帽)
5
3.9
1.5
M3
M3x0.5
BC52DC-M-D4-L5
BC52DC-M-D4-L5
BC52DC
螺帽固定型
45
S45C
40-45HRC
无电解镀镍
1个标准螺帽-不锈钢(BM20GU系列)
0.00
0
6
0.0
0
3.0
7.0
A(标准螺帽)
5
3.9
1.5
M3
M3x0.5
BC52DD-M-D4-L5
BC52DD-M-D4-L5
BC52DD
螺帽固定型
45
S45C
40-45HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5 μm
1个标准螺帽-镀锌(BM20AG系列)
0.00
0
6
0.0
0
3.0
7.0
A(标准螺帽)
5
3.9
1.5
M3
M3x0.5
BC52DU-M-D4-L5
BC52DU-M-D4-L5
BC52DU
螺帽固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1个标准螺帽-不锈钢(BM20GU系列)
0.00
0
6
0.0
0
3.0
7.0
A(标准螺帽)
5
3.9
1.5
M3
M3x0.5
BC52DB-M-D4-L5
BC52DB-M-D4-L5
BC52DB
螺帽固定型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
1个标准螺帽-不锈钢(BM20GU系列)
0.00
0
6
0.0
0
3.0
7.0
A(标准螺帽)
5
3.9
1.5
M3
M3x0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表