您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD01 - 转轴-直杆型
HEFA
27-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/27-rotating_shaft/bd01.prj},{NB=BD01HU-D6-L20},{CODE=BD01HU},{LX=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=6.0},{L=20.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DH7T
D公差(h7)
[mm]
DG6T
D公差(g6)
[mm]
BD01HF-D6-L20
BD01HF-D6-L20
BD01HF
D公差h7
45
C45C
发黑
0/-0.012
0
BD01HN-D6-L20
BD01HN-D6-L20
BD01HN
D公差h7
45
C45C
无电解镀镍
0/-0.012
0
BD01HU-D6-L20
BD01HU-D6-L20
BD01HU
D公差h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
BD01GF-D2-L15
BD01GF-D2-L15
BD01GF
D公差g6
45
C45C
发黑
0
-0.002/-0.008
BD01GN-D2-L15
BD01GN-D2-L15
BD01GN
D公差g6
45
C45C
无电解镀镍
0
-0.002/-0.008
BD01GU-D2-L15
BD01GU-D2-L15
BD01GU
D公差g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.002/-0.008
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表