您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD41G - 固定环-开口型-沉孔双孔固定型
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd41g.prj},{NB=BD41GN-D13-T15},{SC=BD41GN},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=13},{T=15},{D1=36},{M=M6},{DD=6.6},{R=6.00},{W=1.5},{F=6},{L=12.0},{E=11~13},{P=25},{DD1=5.5},{DD2=9.5},{V=5.4},{C=0.6},{INFOTEXT=website},{MM=6},{E1=11},{MMMM1=6.0},{MMMM2=10.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MNS
材质国标
ⁿ/ₐ
NDS
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
BD41GF-D6-T8
BD41GF-D6-T8
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
6
8
24
M3
3.4
3.00
1.0
4
8.0
6~8
15
3.5
6.5
3.3
0.6
BD41GF-D6-T10
BD41GF-D6-T10
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
6
10
24
M4
4.5
3.75
1.0
4
8.0
6~8
15
3.5
6.5
3.3
0.6
BD41GF-D8-T8
BD41GF-D8-T8
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
8
25
M3
3.4
3.00
1.5
5
8.0
7~8
17
3.5
6.5
3.3
0.6
BD41GF-D8-T10
BD41GF-D8-T10
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
10
28
M4
4.5
3.75
1.5
5
9.0
8~9
18
4.5
8.0
4.4
0.6
BD41GF-D10-T10
BD41GF-D10-T10
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
10
33
M4
4.5
3.75
1.5
5
10.0
10~11
22
5.5
9.5
5.4
0.6
BD41GF-D10-T12
BD41GF-D10-T12
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
12
33
M5
5.5
4.50
1.5
5
11.0
10~11
22
5.5
9.5
5.4
0.6
BD41GF-D10-T15
BD41GF-D10-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
15
36
M6
6.6
6.00
1.5
6
13.0
11~12
23
6.6
11.0
6.5
0.6
BD41GF-D12-T10
BD41GF-D12-T10
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
10
35
M4
4.5
3.75
1.5
5
11.0
10~12
24
5.5
9.5
5.4
0.6
BD41GF-D12-T12
BD41GF-D12-T12
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
12
35
M5
5.5
4.50
1.5
5
11.0
10~12
24
5.5
9.5
5.4
0.6
BD41GF-D12-T15
BD41GF-D12-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
15
38
M6
6.6
6.00
1.5
6
13.0
11~13
25
6.6
11.0
6.5
0.6
BD41GF-D13-T10
BD41GF-D13-T10
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
10
33
M4
4.5
3.75
1.5
5
11.0
10~11
23
4.5
8.0
4.4
0.6
BD41GF-D13-T12
BD41GF-D13-T12
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
12
36
M5
5.5
4.50
1.5
5
11.0
11~13
25
5.5
9.5
5.4
0.6
BD41GF-D13-T15
BD41GF-D13-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
15
36
M6
6.6
6.00
1.5
6
12.0
11~13
25
5.5
9.5
5.4
0.6
BD41GF-D15-T12
BD41GF-D15-T12
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
12
38
M5
5.5
4.50
1.5
6
13.0
11~13
27
5.5
9.5
5.4
0.6
BD41GF-D15-T15
BD41GF-D15-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
15
40
M6
6.6
6.00
1.5
8
13.0
11~13
28
6.6
11.0
6.5
0.6
BD41GF-D16-T10
BD41GF-D16-T10
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
10
36
M5
5.5
4.50
1.5
6
12.0
11~12
26
4.5
8.0
6.4
0.6
BD41GF-D16-T12
BD41GF-D16-T12
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
12
38
M5
5.5
4.50
1.5
6
13.0
12~13
28
5.5
9.5
6.4
0.6
BD41GF-D16-T15
BD41GF-D16-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
15
42
M6
6.6
6.00
1.5
8
13.0
13~14
29
6.6
11.0
6.5
0.6
BD41GF-D20-T12
BD41GF-D20-T12
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
12
42
M5
5.5
4.50
1.5
7
15.0
13~14
32
5.5
9.5
6.4
0.6
BD41GF-D20-T15
BD41GF-D20-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
15
45
M6
6.6
6.00
1.5
8
15.0
14~15
33
6.6
11.0
6.5
0.6
BD41GF-D20-T20
BD41GF-D20-T20
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
20
45
M6
6.6
6.00
1.5
8
16.0
14~15
33
6.6
11.0
6.5
0.6
BD41GF-D25-T12
BD41GF-D25-T12
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
12
48
M5
5.5
4.50
1.5
7
17.0
14~16
37
5.5
9.5
5.4
0.6
BD41GF-D25-T15
BD41GF-D25-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
15
50
M6
6.6
6.00
1.5
10
18.0
15~17
38
6.6
11.0
6.5
0.6
BD41GF-D30-T15
BD41GF-D30-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
10
20.0
20
43
6.6
11.0
6.5
1.0
BD41GF-D35-T15
BD41GF-D35-T15
BD41GF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
15
60
M6
6.6
6.00
2.0
12
23.0
21
48
6.6
11.0
6.5
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DAJHAF,DABJHAF,DAHJHAF,DACJHAF,DASJHAF - 定位销-高度调整销-圆型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LMJ53_73_LML53_73 - 带法兰直线轴承-单衬型/双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
LME52_73_LMG52_73 - 带法兰直线轴承-单衬型/双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Mubux®-AS - Press-in threaded insert
Kerb-Konus
28.03.2024
SHF - 轴心支撑座
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
SCJP, PSCJP, SSCJP - 固定环 -侧面安装孔型-分离型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表