您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE05-06 - 定位调整螺丝块-螺纹沉孔型-沉孔型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be05-06.prj},{NB=BE05BU-M20-H20},{SC=BE05BU},{TY=H size selection type-Fine thread},{TOM=SUS304},{ST=-},{M=20},{H=20},{H1=20},{T=22},{MXP=20x1.5},{L=65},{P1=42},{DD1=15},{DD2=9.0},{V=9.0},{N=M10},{INFOTEXT=website},{MM=20},{M1=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TY
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
N
[mm]
BE05AF-M3-H10
BE05AF-M3-H10
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AF-M4-H10
BE05AF-M4-H10
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AF-M5-H10
BE05AF-M5-H10
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AF-M6-H15
BE05AF-M6-H15
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AF-M8-H15
BE05AF-M8-H15
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.6
M8
BE05AF-M10-H15
BE05AF-M10-H15
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.6
M8
BE05AF-M12-H15
BE05AF-M12-H15
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.6
M8
BE05AF-M16-H20
BE05AF-M16-H20
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
16
20
22
16x2.0
60
42
15
9.0
9.0
M10
BE05AF-M20-H20
BE05AF-M20-H20
BE05AF
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
发黑
20
20
22
20x2.5
60
42
15
9.0
9.0
M10
BE05AN-M3-H10
BE05AN-M3-H10
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AN-M4-H10
BE05AN-M4-H10
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AN-M5-H10
BE05AN-M5-H10
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AN-M6-H15
BE05AN-M6-H15
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AN-M8-H15
BE05AN-M8-H15
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.6
M8
BE05AN-M10-H15
BE05AN-M10-H15
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.6
M8
BE05AN-M12-H15
BE05AN-M12-H15
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.6
M8
BE05AN-M16-H20
BE05AN-M16-H20
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
16
20
22
16x2.0
60
42
15
9.0
9.0
M10
BE05AN-M20-H20
BE05AN-M20-H20
BE05AN
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
20
20
22
20x2.5
60
42
15
9.0
9.0
M10
BE05AU-M3-H10
BE05AU-M3-H10
BE05AU
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SUS304
-
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AU-M4-H10
BE05AU-M4-H10
BE05AU
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SUS304
-
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AU-M5-H10
BE05AU-M5-H10
BE05AU
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SUS304
-
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AU-M6-H15
BE05AU-M6-H15
BE05AU
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SUS304
-
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.6
M5
BE05AU-M8-H15
BE05AU-M8-H15
BE05AU
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SUS304
-
8
15
16
8x1.25
50
28
11
6.5
6.6
M8
BE05AU-M10-H15
BE05AU-M10-H15
BE05AU
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SUS304
-
10
15
16
10x1.5
50
28
11
6.5
6.6
M8
BE05AU-M12-H15
BE05AU-M12-H15
BE05AU
H尺寸选择型·粗牙螺纹
SUS304
-
12
15
16
12x1.75
50
28
11
6.5
6.6
M8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Universal flange - Universal flange
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
ACE-1 - Mounting Blocks
Reid Supply
22.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表