您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE09 - 定位调整螺丝块-侧面沉孔型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be09.prj},{NB=BE09AU-M20-H40},{SC=BE09AU},{XS=Coarse thread},{TOM=SUS304},{ST=-},{M=20},{H=40},{H1=20},{T=20},{MXP=20x2.5},{L=65},{P=42},{DD1=15},{DD2=9.0},{V=9.5},{X=12},{INFOTEXT=website},{MM=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XS
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
BE09AF-M3-H20
BE09AF-M3-H20
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AF-M4-H20
BE09AF-M4-H20
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AF-M5-H20
BE09AF-M5-H20
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AF-M6-H20
BE09AF-M6-H20
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AF-M8-H35
BE09AF-M8-H35
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.6
9
BE09AF-M10-H35
BE09AF-M10-H35
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
10
15
16
10x1.5
50
28
11
6.5
6.6
9
BE09AF-M12-H35
BE09AF-M12-H35
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
12
15
16
12x1.75
50
28
11
6.5
6.6
9
BE09AF-M16-H40
BE09AF-M16-H40
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
16
20
20
16x2.0
60
42
15
9.0
9.5
12
BE09AF-M20-H40
BE09AF-M20-H40
BE09AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
20
20
20
20x2.5
65
42
15
9.0
9.5
12
BE09AN-M3-H20
BE09AN-M3-H20
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AN-M4-H20
BE09AN-M4-H20
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AN-M5-H20
BE09AN-M5-H20
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AN-M6-H20
BE09AN-M6-H20
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AN-M8-H35
BE09AN-M8-H35
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.6
9
BE09AN-M10-H35
BE09AN-M10-H35
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
10
15
16
10x1.5
50
28
11
6.5
6.6
9
BE09AN-M12-H35
BE09AN-M12-H35
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
12
15
16
12x1.75
50
28
11
6.5
6.6
9
BE09AN-M16-H40
BE09AN-M16-H40
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
16
20
20
16x2.0
60
42
15
9.0
9.5
12
BE09AN-M20-H40
BE09AN-M20-H40
BE09AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
20
20
20
20x2.5
65
42
15
9.0
9.5
12
BE09AU-M3-H20
BE09AU-M3-H20
BE09AU
粗牙螺纹
SUS304
-
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AU-M4-H20
BE09AU-M4-H20
BE09AU
粗牙螺纹
SUS304
-
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AU-M5-H20
BE09AU-M5-H20
BE09AU
粗牙螺纹
SUS304
-
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AU-M6-H20
BE09AU-M6-H20
BE09AU
粗牙螺纹
SUS304
-
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.6
5
BE09AU-M8-H35
BE09AU-M8-H35
BE09AU
粗牙螺纹
SUS304
-
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.6
9
BE09AU-M10-H35
BE09AU-M10-H35
BE09AU
粗牙螺纹
SUS304
-
10
15
16
10x1.5
50
28
11
6.5
6.6
9
BE09AU-M12-H35
BE09AU-M12-H35
BE09AU
粗牙螺纹
SUS304
-
12
15
16
12x1.75
50
28
11
6.5
6.6
9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XKST - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 重载型
Misumi
02.06.2021
EN 676 - Knurled knob screws
JW Winco
02.04.2024
GN 676 - Knurled knob screws
Ganter
12.04.2024
NBMP - 带垫块压纹旋钮
Misumi
04.06.2021
NBMST - 带垫圈旋钮
Misumi
04.06.2021
GN 676 - Knurled knob screws
Berger Tools
04.04.2023
HKSSC - Swivel Screw Hand Knobs
Harcourt
02.04.2024
NRL, NRLS, NRLSR - 小型压纹旋钮
Misumi
29.05.2023
ZSCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型旋钮加长型-
Misumi
02.06.2021
XEGL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -旋钮加长型-
Misumi
02.06.2021
BE47 - 调整螺钉组件-调整螺栓-内六角滚花旋钮型
HEFA
14.06.2024
XYZEG - 燕尾槽型XY轴-进给丝杠
Misumi
09.09.2019
XZSG, XZSCG - XZ轴滑台-千分尺旋钮型·进给丝杠型-直线式滚珠
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表