您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE23 - 导向块-L型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be23.prj},{NB=BE23BA-L30-H10-T20},{SC=BE23BA},{LX=Standard type},{TOM=A2017},{HD=-},{ST=-},{L=30},{H=10},{T=20},{C=5},{X=7.0},{Y=9.0},{V=5.5},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
V
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
BE23AF-L17-H6-T10
BE23AF-L17-H6-T10
BE23AF
紧凑型
S45C
-
发黑
17
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AF-L20-H6-T10
BE23AF-L20-H6-T10
BE23AF
紧凑型
S45C
-
发黑
20
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AF-L20-H6-T12
BE23AF-L20-H6-T12
BE23AF
紧凑型
S45C
-
发黑
20
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AF-L30-H6-T12
BE23AF-L30-H6-T12
BE23AF
紧凑型
S45C
-
发黑
30
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AN-L17-H6-T10
BE23AN-L17-H6-T10
BE23AN
紧凑型
S45C
-
无电解镀镍
17
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AN-L20-H6-T10
BE23AN-L20-H6-T10
BE23AN
紧凑型
S45C
-
无电解镀镍
20
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AN-L20-H6-T12
BE23AN-L20-H6-T12
BE23AN
紧凑型
S45C
-
无电解镀镍
20
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AN-L30-H6-T12
BE23AN-L30-H6-T12
BE23AN
紧凑型
S45C
-
无电解镀镍
30
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AU-L17-H6-T10
BE23AU-L17-H6-T10
BE23AU
紧凑型
SUS304
-
-
17
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AU-L20-H6-T10
BE23AU-L20-H6-T10
BE23AU
紧凑型
SUS304
-
-
20
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AU-L20-H6-T12
BE23AU-L20-H6-T12
BE23AU
紧凑型
SUS304
-
-
20
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AU-L30-H6-T12
BE23AU-L30-H6-T12
BE23AU
紧凑型
SUS304
-
-
30
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AJ-L17-H6-T10
BE23AJ-L17-H6-T10
BE23AJ
紧凑型
聚缩醛
-
-
17
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AJ-L20-H6-T10
BE23AJ-L20-H6-T10
BE23AJ
紧凑型
聚缩醛
-
-
20
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AJ-L20-H6-T12
BE23AJ-L20-H6-T12
BE23AJ
紧凑型
聚缩醛
-
-
20
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AJ-L30-H6-T12
BE23AJ-L30-H6-T12
BE23AJ
紧凑型
聚缩醛
-
-
30
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AL-L17-H6-T10
BE23AL-L17-H6-T10
BE23AL
紧凑型
MC尼龙
-
-
17
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AL-L20-H6-T10
BE23AL-L20-H6-T10
BE23AL
紧凑型
MC尼龙
-
-
20
10
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AL-L20-H6-T12
BE23AL-L20-H6-T12
BE23AL
紧凑型
MC尼龙
-
-
20
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23AL-L30-H6-T12
BE23AL-L30-H6-T12
BE23AL
紧凑型
MC尼龙
-
-
30
12
3
4.5
4.5
3.5
6.5
3.5
BE23BF-L20-H10-T12
BE23BF-L20-H10-T12
BE23BF
标准型
S45C
-
发黑
20
12
5
5.0
5.0
3.5
6.5
3.5
BE23BF-L30-H10-T12
BE23BF-L30-H10-T12
BE23BF
标准型
S45C
-
发黑
30
12
5
5.0
5.0
3.5
6.5
3.5
BE23BF-L40-H10-T12
BE23BF-L40-H10-T12
BE23BF
标准型
S45C
-
发黑
40
12
5
5.0
5.0
3.5
6.5
3.5
BE23BF-L50-H10-T12
BE23BF-L50-H10-T12
BE23BF
标准型
S45C
-
发黑
50
12
5
5.0
5.0
3.5
6.5
3.5
BE23BF-L20-H10-T15
BE23BF-L20-H10-T15
BE23BF
标准型
S45C
-
发黑
20
15
5
5.0
6.0
4.5
8.0
4.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPX-...-BG - 电终端附件
Festo
23.05.2024
BH02Y - 夹具用定位销-前端锥头R型·带肩止动螺丝型·带研磨退刀槽-圆形
HEFA
29.04.2024
BG96D_E - 旋钮柱塞用固定座
HEFA
29.04.2024
BH41 - 夹具用衬套-直柱型
HEFA
29.04.2024
BH50 - 夹具用衬套-圆法兰型-P.L尺寸自由指定型
HEFA
29.04.2024
BE86A_B - 调整销-挡圈型/螺帽固定型
HEFA
29.04.2024
BH47 - 夹具用衬套-两面切割法兰型-P.L固定尺寸选择型
HEFA
29.04.2024
BG84LQ - 滚轮柱塞-负载可变型
HEFA
29.04.2024
BG28 - 球头柱塞-加长型
HEFA
29.04.2024
BK 4011 (BKS 4011) - Top bolster plates - DME
D-M-E
22.05.2024
BE75BE - 垫片组件
HEFA
29.04.2024
Oil bowl BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
TCET BG - Net strip
FlexLink
30.08.2022
BE25B - 工件导块-角座型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表