您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE46 - 调整螺钉组件-调整螺栓-滚花旋钮调整螺丝
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be46.prj},{NB=BE46XD-M12-L40},{SC=BE46XD},{ASTC=Fine thread},{TOM=SUS410},{HD=40~45HRC},{ST=-},{AM=SUS304},{AST=-},{M=12},{L=40},{MXP=12x1.0},{D=20},{B1=8.0},{L1=25.0},{V=6.0},{L2=3.0},{R=12},{B=19.0},{S=21.9},{T=10.0},{INFOTEXT=website},{MM=12},{PPATH=be46/../be46/be46_assemblies/be46_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
ASTC
调整螺丝 螺纹类别
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AM
附件材质
ⁿ/ₐ
AST
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
V
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
BE46XA-M3-L15
BE46XA-M3-L15
BE46XA
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
3
3x0.35
10
2.0
7.0
2.0
1.6
3
5.5
6.4
2.4
BE46XA-M4-L15
BE46XA-M4-L15
BE46XA
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
4
4x0.5
10
2.5
7.0
2.5
1.6
4
7.0
8.1
3.2
BE46XA-M5-L20
BE46XA-M5-L20
BE46XA
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
5
5x0.5
15
3.0
15.0
3.0
2.0
5
8.0
9.2
4.0
BE46XA-M6-L20
BE46XA-M6-L20
BE46XA
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
6
6x0.75
15
4.0
15.0
4.0
2.0
6
10.0
11.5
5.0
BE46XA-M8-L30
BE46XA-M8-L30
BE46XA
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
8
8x0.75
15
5.0
15.0
5.0
2.5
8
13.0
15.0
6.5
BE46XA-M10-L30
BE46XA-M10-L30
BE46XA
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
10
10x1.0
20
6.0
25.0
5.0
3.0
10
17.0
19.6
8.0
BE46XA-M12-L40
BE46XA-M12-L40
BE46XA
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
12
12x1.0
20
8.0
25.0
6.0
3.0
12
19.0
21.9
10.0
BE46XB-M3-L15
BE46XB-M3-L15
BE46XB
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
3
3x0.35
10
2.0
7.0
2.0
1.6
3
5.5
6.4
2.4
BE46XB-M4-L15
BE46XB-M4-L15
BE46XB
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
4
4x0.5
10
2.5
7.0
2.5
1.6
4
7.0
8.1
3.2
BE46XB-M5-L20
BE46XB-M5-L20
BE46XB
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
5
5x0.5
15
3.0
15.0
3.0
2.0
5
8.0
9.2
4.0
BE46XB-M6-L20
BE46XB-M6-L20
BE46XB
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
6
6x0.75
15
4.0
15.0
4.0
2.0
6
10.0
11.5
5.0
BE46XB-M8-L30
BE46XB-M8-L30
BE46XB
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
8
8x0.75
15
5.0
15.0
5.0
2.5
8
13.0
15.0
6.5
BE46XB-M10-L30
BE46XB-M10-L30
BE46XB
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
10
10x1.0
20
6.0
25.0
5.0
3.0
10
17.0
19.6
8.0
BE46XB-M12-L40
BE46XB-M12-L40
BE46XB
细牙螺纹
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
12
12x1.0
20
8.0
25.0
6.0
3.0
12
19.0
21.9
10.0
BE46XD-M3-L15
BE46XD-M3-L15
BE46XD
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
SUS304
-
3
3x0.35
10
2.0
7.0
2.0
1.6
3
5.5
6.4
2.4
BE46XD-M4-L15
BE46XD-M4-L15
BE46XD
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
SUS304
-
4
4x0.5
10
2.5
7.0
2.5
1.6
4
7.0
8.1
3.2
BE46XD-M5-L20
BE46XD-M5-L20
BE46XD
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
SUS304
-
5
5x0.5
15
3.0
15.0
3.0
2.0
5
8.0
9.2
4.0
BE46XD-M6-L20
BE46XD-M6-L20
BE46XD
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
SUS304
-
6
6x0.75
15
4.0
15.0
4.0
2.0
6
10.0
11.5
5.0
BE46XD-M8-L30
BE46XD-M8-L30
BE46XD
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
SUS304
-
8
8x0.75
15
5.0
15.0
5.0
2.5
8
13.0
15.0
6.5
BE46XD-M10-L30
BE46XD-M10-L30
BE46XD
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
SUS304
-
10
10x1.0
20
6.0
25.0
5.0
3.0
10
17.0
19.6
8.0
BE46XD-M12-L40
BE46XD-M12-L40
BE46XD
细牙螺纹
SUS410
40~45HRC
-
SUS304
-
12
12x1.0
20
8.0
25.0
6.0
3.0
12
19.0
21.9
10.0
BE46CA-M3-L15
BE46CA-M3-L15
BE46CA
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
3
3x0.5
10
2.0
7.0
2.0
1.6
3
5.5
6.4
2.4
BE46CA-M4-L15
BE46CA-M4-L15
BE46CA
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
4
4x0.7
10
2.5
7.0
2.5
1.6
4
7.0
8.1
3.2
BE46CA-M5-L20
BE46CA-M5-L20
BE46CA
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
5
5x0.8
15
3.0
15.0
3.0
2.0
5
8.0
9.2
4.0
BE46CA-M6-L20
BE46CA-M6-L20
BE46CA
粗牙螺纹
SCM435
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
6
6x1.0
15
4.0
15.0
4.0
2.0
6
10.0
11.5
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CQS BOLT - Mounting Bolt For CQS Without Auto Switch
SMC
28.09.2023
RSQ-Z_BOLT - Mounting Bolt For RSQB
SMC
22.02.2022
MXZ_BOLT - Mounting Bolt
SMC
26.09.2023
CQM_BOLT - CQM用安装螺钉/不带磁性开关
SMC Corporation
29.05.2024
BN 357 - Slotted flat countersunk head machine screws (DIN 963 A; ~ISO 2009...
Bossard Catalog
31.10.2023
CQS BOLT_D - CQS用安装螺钉/带磁性开关
SMC Corporation
29.05.2024
MXZ_BOLT - 安装螺钉
SMC Corporation
02.02.2022
CQM_BOLT_D - Mounting Bolt For CDQM With Auto Switch
SMC
28.09.2023
CQ2_螺钉 - 安装螺钉
SMC Corporation
29.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表