您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE53 - 调整螺钉组件-止动销-球面型-H尺寸固定型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be53.prj},{NB=BE53CB-B19B-H10},{SC=BE53CB},{XZ=H-size fixed type},{TOM=SCM435},{HD=46~50HRC},{ST=Electroless nickel plating},{B=19B},{H=10},{M=12},{L=18},{S=22.0},{T=7.5},{R=25.0},{INFOTEXT=website},{BB=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
BE53CB-B5.5-H5
BE53CB-B5.5-H5
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
5.5
5
3
5
6.5
4.5
7.5
BE53CB-B7-H5
BE53CB-B7-H5
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
7
5
4
5
8.2
4.0
8.5
BE53CB-B8-H5
BE53CB-B8-H5
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
8
5
5
6
9.5
3.9
10.0
BE53CB-B10-H8
BE53CB-B10-H8
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
10
8
6
6
11.5
6.5
12.0
BE53CB-B10B-H8
BE53CB-B10B-H8
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
10B
8
6
9
11.5
6.5
12.0
BE53CB-B13-H8
BE53CB-B13-H8
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
13
8
8
10
15.0
6.1
16.0
BE53CB-B14-H8
BE53CB-B14-H8
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
14
8
8
10
16.5
6.1
18.0
BE53CB-B14B-H8
BE53CB-B14B-H8
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
14B
8
8
12
16.5
6.1
18.0
BE53CB-B17-H10
BE53CB-B17-H10
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
17
10
10
12
20.0
7.7
22.0
BE53CB-B19-H10
BE53CB-B19-H10
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
19
10
12
15
22.0
7.5
25.0
BE53CB-B19B-H10
BE53CB-B19B-H10
BE53CB
H尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
19B
10
12
18
22.0
7.5
25.0
BE53CH-B5.5-H5
BE53CH-B5.5-H5
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
5.5
5
3
5
6.5
4.5
7.5
BE53CH-B7-H5
BE53CH-B7-H5
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
7
5
4
5
8.2
4.0
8.5
BE53CH-B8-H5
BE53CH-B8-H5
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
8
5
5
6
9.5
3.9
10.0
BE53CH-B10-H8
BE53CH-B10-H8
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
10
8
6
6
11.5
6.5
12.0
BE53CH-B10B-H8
BE53CH-B10B-H8
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
10B
8
6
9
11.5
6.5
12.0
BE53CH-B13-H8
BE53CH-B13-H8
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
13
8
8
10
15.0
6.1
16.0
BE53CH-B14-H8
BE53CH-B14-H8
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
14
8
8
10
16.5
6.1
18.0
BE53CH-B14B-H8
BE53CH-B14B-H8
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
14B
8
8
12
16.5
6.1
18.0
BE53CH-B17-H10
BE53CH-B17-H10
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
17
10
10
12
20.0
7.7
22.0
BE53CH-B19-H10
BE53CH-B19-H10
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
19
10
12
15
22.0
7.5
25.0
BE53CH-B19B-H10
BE53CH-B19B-H10
BE53CH
H尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
19B
10
12
18
22.0
7.5
25.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-SXR, C-SX2R, C-SXRL, C-SX2RL - 重载型直线导轨
Misumi
07.12.2022
BL02 - 垫圈(厚度范围型)
HEFA
29.04.2024
BL11 - 树脂轴环-肩型
HEFA
29.04.2024
BE54 - 调整螺钉组件-止动销-球面型-H尺寸指定型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表