您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE55-56 - 调整螺钉组件-轴承止动销-螺栓型/带肩型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be55-56.prj},{NB=BE55CU-D12-H18-L30-F12},{SC=BE55CU},{XZ=Bolt type},{TOM=SUS304},{ST=-},{D=12},{H=18},{L=30.0},{F=12.0},{M=M12},{DS=17},{T=3},{B=6.0},{INFOTEXT=website},{MM=12.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DS
Ds
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
BE55CF-D4-H7-L15-F4
BE55CF-D4-H7-L15-F4
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
4
7
M4
6
2
2.0
BE55CF-D5-H8-L15-F5
BE55CF-D5-H8-L15-F5
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
5
8
M5
7
2
2.5
BE55CF-D6-H9-L20-F6
BE55CF-D6-H9-L20-F6
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
6
9
M6
8
2
3.0
BE55CF-D8-H11-L20-F8
BE55CF-D8-H11-L20-F8
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
8
11
M8
10
3
4.0
BE55CF-D10-H13-L20-F10
BE55CF-D10-H13-L20-F10
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
10
13
M10
12
3
5.0
BE55CF-D10-H14-L20-F10
BE55CF-D10-H14-L20-F10
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
10
14
M10
13
3
5.0
BE55CF-D10-H17-L25-F10
BE55CF-D10-H17-L25-F10
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
10
17
M10
16
3
5.0
BE55CF-D12-H15-L20-F12
BE55CF-D12-H15-L20-F12
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
12
15
M12
14
3
6.0
BE55CF-D12-H16-L25-F12
BE55CF-D12-H16-L25-F12
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
12
16
M12
15
3
6.0
BE55CF-D12-H18-L30-F12
BE55CF-D12-H18-L30-F12
BE55CF
螺栓型
S45C
发黑
12
18
M12
17
3
6.0
BE55CN-D4-H7-L15-F4
BE55CN-D4-H7-L15-F4
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
4
7
M4
6
2
2.0
BE55CN-D5-H8-L15-F5
BE55CN-D5-H8-L15-F5
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
5
8
M5
7
2
2.5
BE55CN-D6-H9-L20-F6
BE55CN-D6-H9-L20-F6
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
6
9
M6
8
2
3.0
BE55CN-D8-H11-L20-F8
BE55CN-D8-H11-L20-F8
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
8
11
M8
10
3
4.0
BE55CN-D10-H13-L20-F10
BE55CN-D10-H13-L20-F10
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
10
13
M10
12
3
5.0
BE55CN-D10-H14-L20-F10
BE55CN-D10-H14-L20-F10
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
10
14
M10
13
3
5.0
BE55CN-D10-H17-L25-F10
BE55CN-D10-H17-L25-F10
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
10
17
M10
16
3
5.0
BE55CN-D12-H15-L20-F12
BE55CN-D12-H15-L20-F12
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
12
15
M12
14
3
6.0
BE55CN-D12-H16-L25-F12
BE55CN-D12-H16-L25-F12
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
12
16
M12
15
3
6.0
BE55CN-D12-H18-L30-F12
BE55CN-D12-H18-L30-F12
BE55CN
螺栓型
S45C
无电解镀镍
12
18
M12
17
3
6.0
BE55CU-D4-H7-L15-F4
BE55CU-D4-H7-L15-F4
BE55CU
螺栓型
SUS304
-
4
7
M4
6
2
2.0
BE55CU-D5-H8-L15-F5
BE55CU-D5-H8-L15-F5
BE55CU
螺栓型
SUS304
-
5
8
M5
7
2
2.5
BE55CU-D6-H9-L20-F6
BE55CU-D6-H9-L20-F6
BE55CU
螺栓型
SUS304
-
6
9
M6
8
2
3.0
BE55CU-D8-H11-L20-F8
BE55CU-D8-H11-L20-F8
BE55CU
螺栓型
SUS304
-
8
11
M8
10
3
4.0
BE55CU-D10-H13-L20-F10
BE55CU-D10-H13-L20-F10
BE55CU
螺栓型
SUS304
-
10
13
M10
12
3
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
SLEC-A-EL - 偏心夹紧螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
GB/T 819.1-2000-Z - 十字槽沉头螺钉 第1部分:钢4.8级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 2673-2007 - 内六角花形沉头螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BN 20212 - Ball lock pins self-locking, with combination handle (HALDER EH ...
Bossard Catalog
19.04.2024
GB/T 65-2000 - 开槽圆柱头螺钉
Chinese Manufacturers
26.06.2017
CQM_BOLT - CQM用安装螺钉/不带磁性开关
SMC Corporation
17.06.2024
GB 28-88 - 六角头螺杆带孔螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SLEC-A - 偏心夹紧螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SCBS-VR - 夹紧螺栓(整球/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MAE-SP-BOLZEN-RF - 分体式销钉 - 带分体式销钉孔的销钉,不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SP-BOLZEN-STVZ - 分体式销钉 - 带分体式销钉孔的销钉,镀锌钢
MÄDLER
10.04.2024
GB 823-88 - 十字槽小盘头螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 13806.1-92 A - 精密机械用紧固件 十字槽螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表