您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE82B C - 止动销-螺纹型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be82b_c.prj},{NB=BE82BU-B13A},{SC=BE82BU},{TYPE=Thread type · Size fixed type},{MQ=SUS440C},{YD=40~45HRC},{ST=-},{B=13A},{B1=13.0},{H=8},{H1=8},{L=10},{M=8},{S=15.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
(S)
[mm]
BE82BD-B5.5
BE82BD-B5.5
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
5.5
5
3
6.4
BE82BD-B5.5B
BE82BD-B5.5B
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
5.5B
5
3
6.4
BE82BD-B7
BE82BD-B7
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
7
5
4
8.1
BE82BD-B8
BE82BD-B8
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
8
6
5
9.2
BE82BD-B10
BE82BD-B10
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
10
6
6
11.5
BE82BD-B10A
BE82BD-B10A
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
10A
9
6
11.5
BE82BD-B13
BE82BD-B13
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
13
10
8
15.0
BE82BD-B13A
BE82BD-B13A
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
13A
10
8
15.0
BE82BD-B13B
BE82BD-B13B
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
13B
12
8
15.0
BE82BD-B14
BE82BD-B14
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
14
10
8
16.2
BE82BD-B14A
BE82BD-B14A
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
14A
10
8
16.2
BE82BD-B14B
BE82BD-B14B
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
14B
12
8
16.2
BE82BD-B17
BE82BD-B17
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
17
12
10
19.6
BE82BD-B17A
BE82BD-B17A
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
17A
12
10
19.6
BE82BD-B17B
BE82BD-B17B
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
17B
15
10
19.6
BE82BD-B19
BE82BD-B19
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
19
15
12
21.9
BE82BD-B19A
BE82BD-B19A
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
19A
15
12
21.9
BE82BD-B19B
BE82BD-B19B
BE82BD
螺纹型·尺寸固定型
SCM435
40~45HRC
无电解镀镍
19B
18
12
21.9
BE82BU-B5.5
BE82BU-B5.5
BE82BU
螺纹型·尺寸固定型
SUS440C
40~45HRC
-
5.5
5
3
6.4
BE82BU-B5.5B
BE82BU-B5.5B
BE82BU
螺纹型·尺寸固定型
SUS440C
40~45HRC
-
5.5B
5
3
6.4
BE82BU-B7
BE82BU-B7
BE82BU
螺纹型·尺寸固定型
SUS440C
40~45HRC
-
7
5
4
8.1
BE82BU-B8
BE82BU-B8
BE82BU
螺纹型·尺寸固定型
SUS440C
40~45HRC
-
8
6
5
9.2
BE82BU-B10
BE82BU-B10
BE82BU
螺纹型·尺寸固定型
SUS440C
40~45HRC
-
10
6
6
11.5
BE82BU-B10A
BE82BU-B10A
BE82BU
螺纹型·尺寸固定型
SUS440C
40~45HRC
-
10A
9
6
11.5
BE82BU-B13
BE82BU-B13
BE82BU
螺纹型·尺寸固定型
SUS440C
40~45HRC
-
13
10
8
15.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表