您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Loslagereinheit BF - passend für Endenbearbeitung BF
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_bk_bf
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_bk_bf/loslagereinheiten_bf_asmtab.prj},{NB=BF17},{STDDTIME=ca. 3-4 Wochen},{GR=BF17},{D1=17},{L=23},{B=86},{B1=50},{H=64},{H1=55.0},{P=68},{E=28},{D0=8.7},{D4=14.0},{T4=8.6},{D2=6.6},{BX=43},{HX=39},{MX=8},{LAGER=6203},{CSTAT=4.60},{CDYN=9.60},{GEWICHT=0.75},{MAXZULSPINDURCH=32/32},{IDNR=00005400},{CNSCTN=84821010},{PPATH=../loslager/bf/loslagereinheiten_bf_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
GR
Größe
ⁿ/ₐ
D1
Ød
[mm]
L
T
[mm]
B
W
[mm]
B1
W1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
E
P1
[mm]
D0
Ød1
[mm]
D4
Ød2
[mm]
T4
Z
[mm]
D2
Ød3
[mm]
BX
N
[mm]
HX
C
[mm]
LAGER
Lagerbezeichnung
ⁿ/ₐ
CSTAT
C stat.
[kN]
CDYN
C dyn.
[kN]
GEWICHT
Gewicht
[kg]
MAXZULSPINDURCH
Max. zul. Spindelnenn Ø KGS/TGS
[mm]
IDNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
BF10
BF10
8
20
60
34
39
32.5
46
15
6.3
10.8
5.0
5.5
30
22
608
1.40
3.35
0.30
20/20
00005730
84821010
BF12
BF12
10
20
60
34
43
32.5
46
18
6.3
10.8
6.5
5.5
30
25
6000
1.96
4.55
0.35
20/22
00006002
84821010
BF15
BF15
15
20
70
40
48
38.0
54
18
6.3
11.0
6.5
5.5
35
28
6002
2.83
5.60
0.40
25/24
00004495
84821010
BF17
BF17
17
23
86
50
64
55.0
68
28
8.7
14.0
8.6
6.6
43
39
6203
4.60
9.60
0.75
32/32
00005400
84821010
BF20
BF20
20
26
88
52
60
50.0
70
22
8.7
14.0
8.6
6.6
44
34
6004
5.00
9.40
0.77
25/30
00005100
84821010
BF25
BF25
25
30
106
64
80
70.0
85
33
10.7
17.5
11.0
9.0
53
48
6205
7.85
14.00
1.45
40/40
00005178
84821010
BF30
BF30
30
32
128
76
89
78.0
102
33
13.7
20.0
13.0
11.0
64
51
6206
11.30
19.50
1.95
40/44
00006003
84821010
BF35
BF35
35
32
140
88
95
79.0
114
35
13.7
20.0
13.0
11.0
70
52
6207
15.30
25.70
2.25
50/50
00006004
84821010
BF40
BF40
40
37
160
100
110
90.0
130
37
17.7
26.0
17.5
14.0
80
60
6208
17.80
29.10
3.30
50/55
00006005
84821010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表