您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG20-21 - 球头柱塞-防松动型/无防松动型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg20-21.prj},{NB=BG20CE-M6},{SC=BG20CE},{XZ=Anti loosening type},{QTLB=Resin ball joint},{LXFZ=Light load type},{BM=S45C},{BH=28~35HRC},{MBST=Blackening},{BJM=Polyacetal},{BJH=-},{SM=SWP-B},{ARM=brass},{UT=-30~80℃},{M=6},{DD=3.2},{R=0.8},{T=12.0},{TT=2.5},{B=3.0},{LMIN=4.9},{LMAX=14.70},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
类型1
ⁿ/ₐ
QTLB
类型 球头类别
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
BH
主体 硬度
ⁿ/ₐ
MBST
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
BJM
球头材质
ⁿ/ₐ
BJH
球头硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG20BA-M3
BG20BA-M3
BG20BA
防松动型
金属球头
超轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
3
1.5
0.5
6.5
1.0
1.5
0.3
0.60
BG20BA-M4
BG20BA-M4
BG20BA
防松动型
金属球头
超轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
8.0
1.5
2.0
0.6
1.60
BG20BA-M5
BG20BA-M5
BG20BA
防松动型
金属球头
超轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
11.0
2.0
2.5
1.0
3.10
BG20BA-M6
BG20BA-M6
BG20BA
防松动型
金属球头
超轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
12.0
2.5
3.0
1.6
4.85
BG20BA-M8
BG20BA-M8
BG20BA
防松动型
金属球头
超轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
14.0
2.5
4.0
2.4
6.35
BG20BA-M10
BG20BA-M10
BG20BA
防松动型
金属球头
超轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
15.0
3.0
5.0
3.0
8.10
BG20BA-M12
BG20BA-M12
BG20BA
防松动型
金属球头
超轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
19.0
3.0
6.0
3.5
9.70
BG20BA-M16
BG20BA-M16
BG20BA
防松动型
金属球头
超轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
16
9.5
2.5
24.0
3.0
8.0
5.7
15.50
BG20CA-M3
BG20CA-M3
BG20CA
防松动型
金属球头
轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
3
1.5
0.5
6.5
1.0
1.5
1.0
2.00
BG20CA-M4
BG20CA-M4
BG20CA
防松动型
金属球头
轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
8.0
1.5
2.0
2.0
4.90
BG20CA-M5
BG20CA-M5
BG20CA
防松动型
金属球头
轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
11.0
2.0
2.5
2.9
9.80
BG20CA-M6
BG20CA-M6
BG20CA
防松动型
金属球头
轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
12.0
2.5
3.0
4.9
14.70
BG20CA-M8
BG20CA-M8
BG20CA
防松动型
金属球头
轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
14.0
2.5
4.0
6.9
19.60
BG20CA-M10
BG20CA-M10
BG20CA
防松动型
金属球头
轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
15.0
3.0
5.0
8.8
24.50
BG20CA-M12
BG20CA-M12
BG20CA
防松动型
金属球头
轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
19.0
3.0
6.0
9.8
29.40
BG20CA-M16
BG20CA-M16
BG20CA
防松动型
金属球头
轻载型
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
16
9.5
2.5
24.0
3.0
8.0
15.7
49.00
BG20DJ-M3
BG20DJ-M3
BG20DJ
防松动型
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
3
1.5
0.5
6.5
1.0
1.5
1.5
2.90
BG20DJ-M4
BG20DJ-M4
BG20DJ
防松动型
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
8.0
1.5
2.0
3.9
9.80
BG20DJ-M5
BG20DJ-M5
BG20DJ
防松动型
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
11.0
2.0
2.5
4.9
20.00
BG20DJ-M6
BG20DJ-M6
BG20DJ
防松动型
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
12.0
2.5
3.0
9.8
29.00
BG20DJ-M8
BG20DJ-M8
BG20DJ
防松动型
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
14.0
2.5
4.0
13.0
39.00
BG20DJ-M10
BG20DJ-M10
BG20DJ
防松动型
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
15.0
3.0
5.0
19.0
49.00
BG20DJ-M12
BG20DJ-M12
BG20DJ
防松动型
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
19.0
3.0
6.0
20.0
59.00
BG20DJ-M16
BG20DJ-M16
BG20DJ
防松动型
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
16
9.5
2.5
24.0
3.0
8.0
29.0
98.00
BG20EA-M3
BG20EA-M3
BG20EA
防松动型
金属球头
超重载型
SCM435
28~35HRC
镀镍
SUJ2
50~55HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
3
1.5
0.5
6.5
1.0
1.5
2.2
5.00
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BG22 - 球头柱塞-不锈钢本体型
HEFA
14.06.2024
BMS, BSM, BSZF, BSX - 球头柱塞-不锈钢-金属球头型
Misumi
30.06.2021
SPJY, SPJK, SPJZ, SPJX, SPRY, SPRK, SPRZ, SPRX - 短型弹簧柱塞-不锈钢型
Misumi
30.06.2021
BG28 - 球头柱塞-加长型
HEFA
14.06.2024
GN 615 - Spring plungers with ball, with slot, Type KSN, Stainless Steel, h...
Elesa+Ganter
21.06.2024
VCT.p - Lobe knobs
Elesa
26.09.2023
BG32 - 球头柱塞-滚子型
HEFA
14.06.2024
PKM01 - 滚轮柱塞 负载可变型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BG23 - 球头柱塞-短型
HEFA
14.06.2024
BPU, BPM, BPQ - 球头柱塞
Misumi
30.06.2021
BSMN, BSZN, BNMN, BNZN - 球头柱塞-树脂型
Misumi
30.06.2021
BMPJ, BMSJ - 球头柱塞-细牙螺纹型
Misumi
30.06.2021
BPK, BPKY - 球头柱塞
Misumi
21.04.2022
W838 - PLASTIC SPRING BALL PLUNGER WITH SLOTTED END AND PLASTIC BALL
Boteco
17.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表