您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG24 - 球头柱塞-经济型内六角
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg24.prj},{NB=BG24DD-M6},{SC=BG24DD},{LXFZ=Heavy duty type},{BM=SCM435},{MBST=Galvanized},{BJM=SUJ2},{BJH=55HRC~},{SM=SWP-B},{ARM=SUS304},{UT=-30~80℃},{M=6},{DD=3.0},{R=0.8},{T=12.0},{TT=2.5},{B=3.0},{LMIN=9.8},{LMAX=29.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
MBST
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
BJM
球头材质
ⁿ/ₐ
BJH
球头硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG24CD-M3
BG24CD-M3
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
3
1.5
0.5
6.5
1.0
1.5
1.0
2.0
BG24CD-M4
BG24CD-M4
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
8.0
2.4
2.0
2.0
5.0
BG24CD-M5
BG24CD-M5
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
11.0
2.0
2.5
2.9
10.0
BG24CD-M6
BG24CD-M6
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
12.0
2.5
3.0
4.9
14.8
BG24CD-M8
BG24CD-M8
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
14.0
2.5
4.0
6.8
20.5
BG24CD-M10
BG24CD-M10
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
15.0
3.0
5.0
8.8
24.5
BG24CD-M12
BG24CD-M12
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
19.0
3.0
6.0
9.8
29.5
BG24CD-M16
BG24CD-M16
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
16
9.5
2.5
24.0
3.0
8.0
15.8
50.0
BG24CD-M20
BG24CD-M20
BG24CD
轻载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
20
11.9
4.5
39.0
6.0
10.0
54.0
99.0
BG24DD-M3
BG24DD-M3
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
3
1.5
0.5
6.5
1.0
1.5
1.5
3.0
BG24DD-M4
BG24DD-M4
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
8.0
2.4
2.0
3.9
10.0
BG24DD-M5
BG24DD-M5
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
11.0
2.0
2.5
4.9
20.0
BG24DD-M6
BG24DD-M6
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
12.0
2.5
3.0
9.8
29.5
BG24DD-M8
BG24DD-M8
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
14.0
2.5
4.0
12.7
39.5
BG24DD-M10
BG24DD-M10
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
15.0
3.0
5.0
18.6
49.0
BG24DD-M12
BG24DD-M12
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
19.0
3.0
6.0
19.6
59.0
BG24DD-M16
BG24DD-M16
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
16
9.5
2.5
24.0
3.0
8.0
29.4
98.0
BG24DD-M20
BG24DD-M20
BG24DD
重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
20
11.9
4.5
39.0
6.0
10.0
78.4
148.0
BG24ED-M3
BG24ED-M3
BG24ED
超重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
3
1.5
0.5
6.5
1.0
1.5
2.2
5.0
BG24ED-M4
BG24ED-M4
BG24ED
超重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
8.0
2.4
2.0
2.5
12.5
BG24ED-M5
BG24ED-M5
BG24ED
超重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
11.0
2.0
2.5
11.2
24.5
BG24ED-M6
BG24ED-M6
BG24ED
超重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
12.0
2.5
3.0
17.7
33.5
BG24ED-M8
BG24ED-M8
BG24ED
超重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
14.0
2.5
4.0
21.4
45.5
BG24ED-M10
BG24ED-M10
BG24ED
超重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
15.0
3.0
5.0
23.5
58.8
BG24ED-M12
BG24ED-M12
BG24ED
超重载型
SCM435
镀锌
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
19.0
3.0
6.0
24.1
62.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AH-D/DG - 直线导轨
15-45 AXPB直线导轨
06.09.2023
BG32 - 球头柱塞-滚子型
HEFA
29.04.2024
BG29 - 球头柱塞-不锈钢加长型
HEFA
29.04.2024
BPU, BPM, BPQ - 球头柱塞
Misumi
30.06.2021
BG20-21 - 球头柱塞-防松动型/无防松动型
HEFA
29.04.2024
BMS, BSM, BSZF, BSX - 球头柱塞-不锈钢-金属球头型
Misumi
30.06.2021
BG23 - 球头柱塞-短型
HEFA
29.04.2024
BG28 - 球头柱塞-加长型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表