您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG29 - 球头柱塞-不锈钢加长型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg29.prj},{NB=BG29EJ-M10},{SC=BG29EJ},{QTLB=Metal ball joint},{LXFZ=Super heavy load type},{BM=SUS304},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{ARM=SUS304},{UT=-30~260℃},{M=10},{DD=5.0},{R=1.2},{T=27},{TT=3.0},{B=5.0},{LMIN=23.0},{LMAX=60.00},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
QTLB
类型 球头类别
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
BJM
球头材质
ⁿ/ₐ
BJH
球头硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG29BJ-M3
BG29BJ-M3
BG29BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
13
1.0
1.5
0.3
0.70
BG29BJ-M4
BG29BJ-M4
BG29BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
4
2.5
0.8
15
1.5
2.0
0.6
1.65
BG29BJ-M5
BG29BJ-M5
BG29BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
5
3.0
0.8
18
2.0
2.5
1.0
3.25
BG29BJ-M6
BG29BJ-M6
BG29BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
6
3.0
0.8
20
2.5
3.0
1.7
5.00
BG29BJ-M8
BG29BJ-M8
BG29BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
8
4.0
1.0
23
2.5
4.0
2.5
6.60
BG29BJ-M10
BG29BJ-M10
BG29BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
10
5.0
1.2
27
3.0
5.0
3.2
8.10
BG29BJ-M12
BG29BJ-M12
BG29BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
12
7.1
1.8
32
3.0
6.0
3.5
10.00
BG29BJ-M16
BG29BJ-M16
BG29BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
16
9.5
2.5
40
3.0
8.0
6.1
15.80
BG29CJ-M3
BG29CJ-M3
BG29CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
13
1.0
1.5
1.0
2.00
BG29CJ-M4
BG29CJ-M4
BG29CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
4
2.5
0.8
15
1.5
2.0
1.8
5.00
BG29CJ-M5
BG29CJ-M5
BG29CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
5
3.0
0.8
18
2.0
2.5
3.2
10.00
BG29CJ-M6
BG29CJ-M6
BG29CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
6
3.0
0.8
20
2.5
3.0
5.0
15.50
BG29CJ-M8
BG29CJ-M8
BG29CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
8
4.0
1.0
23
2.5
4.0
5.5
19.20
BG29CJ-M10
BG29CJ-M10
BG29CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
10
5.0
1.2
27
3.0
5.0
8.8
24.20
BG29CJ-M12
BG29CJ-M12
BG29CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
12
7.1
1.8
32
3.0
6.0
10.5
29.50
BG29CJ-M16
BG29CJ-M16
BG29CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
16
9.5
2.5
40
3.0
8.0
14.8
49.00
BG29DJ-M3
BG29DJ-M3
BG29DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
13
1.0
1.5
1.5
3.00
BG29DJ-M4
BG29DJ-M4
BG29DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
4
2.5
0.8
15
1.5
2.0
3.9
10.00
BG29DJ-M5
BG29DJ-M5
BG29DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
5
3.0
0.8
18
2.0
2.5
4.9
19.80
BG29DJ-M6
BG29DJ-M6
BG29DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
6
3.0
0.8
20
2.5
3.0
9.8
29.50
BG29DJ-M8
BG29DJ-M8
BG29DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
8
4.0
1.0
23
2.5
4.0
12.7
39.30
BG29DJ-M10
BG29DJ-M10
BG29DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
10
5.0
1.2
27
3.0
5.0
18.6
49.20
BG29DJ-M12
BG29DJ-M12
BG29DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
12
7.1
1.8
32
3.0
6.0
19.6
59.00
BG29DJ-M16
BG29DJ-M16
BG29DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
16
9.5
2.5
40
3.0
8.0
28.5
10.00
BG29EJ-M3
BG29EJ-M3
BG29EJ
金属球头
超重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
13
1.0
1.5
2.0
5.00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2471.04./34. - 弹簧柱塞,带弹力负载球, 带有内六角头, 增强的弹力
FIBRO
21.07.2023
2472.07./37. - 弹顶销,带弹力负载销, 带有内六角头, 正常的弹力
FIBRO
21.07.2023
MB 850 E - Sealing Plug MB
SFC KOENIG
03.02.2020
Spring plunger - Smooth design, standard spring force
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
SC5M & SC6M - Silver Tip Set Screws - Stainless Steel DIN 1.4300 Silver Sol...
WMBerg
06.06.2023
2471.02./32. - 弹簧柱塞,带弹力负载球, 带有活塞环开口, 增强的弹力
FIBRO
22.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表