您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG30 - 球头柱塞-长度可选型-不锈钢长度可选型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg30.prj},{NB=BG30CJ-M16-T50},{SC=BG30CJ},{QTLB=Metal ball joint},{LXFZ=Light load type},{BM=SUS304},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{ARM=SUS304},{UT=-30~260℃},{M=16},{T=50},{DD=9.5},{R=2.5},{TT=3.0},{B=8.0},{LMIN=14.9},{LMAX=48.90},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
QTLB
类型 球头类别
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
BJM
球头材质
ⁿ/ₐ
BJH
球头硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG30BJ-M3-T20
BG30BJ-M3-T20
BG30BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
1.0
1.5
0.3
0.65
BG30BJ-M4-T20
BG30BJ-M4-T20
BG30BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
4
2.5
0.8
1.5
2.0
0.6
1.62
BG30BJ-M5-T30
BG30BJ-M5-T30
BG30BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
5
3.0
0.8
2.0
2.5
1.1
3.21
BG30BJ-M6-T30
BG30BJ-M6-T30
BG30BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
6
3.0
0.8
2.5
3.0
1.7
4.96
BG30BJ-M8-T40
BG30BJ-M8-T40
BG30BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
8
4.0
1.0
2.5
4.0
2.5
6.56
BG30BJ-M10-T40
BG30BJ-M10-T40
BG30BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
10
5.0
1.2
3.0
5.0
3.2
8.00
BG30BJ-M12-T50
BG30BJ-M12-T50
BG30BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
12
7.1
1.8
3.0
6.0
3.5
9.80
BG30BJ-M16-T50
BG30BJ-M16-T50
BG30BJ
金属球头
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
16
9.5
2.5
3.0
8.0
6.1
15.60
BG30CJ-M3-T20
BG30CJ-M3-T20
BG30CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
1.0
1.5
1.0
2.00
BG30CJ-M4-T20
BG30CJ-M4-T20
BG30CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
4
2.5
0.8
1.5
2.0
1.9
4.90
BG30CJ-M5-T30
BG30CJ-M5-T30
BG30CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
5
3.0
0.8
2.0
2.5
3.3
9.80
BG30CJ-M6-T30
BG30CJ-M6-T30
BG30CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
6
3.0
0.8
2.5
3.0
5.1
15.30
BG30CJ-M8-T40
BG30CJ-M8-T40
BG30CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
8
4.0
1.0
2.5
4.0
5.5
19.10
BG30CJ-M10-T40
BG30CJ-M10-T40
BG30CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
10
5.0
1.2
3.0
5.0
8.9
24.10
BG30CJ-M12-T50
BG30CJ-M12-T50
BG30CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
12
7.1
1.8
3.0
6.0
10.5
29.30
BG30CJ-M16-T50
BG30CJ-M16-T50
BG30CJ
金属球头
轻载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
16
9.5
2.5
3.0
8.0
14.9
48.90
BG30DJ-M3-T20
BG30DJ-M3-T20
BG30DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
1.0
1.5
1.5
2.90
BG30DJ-M4-T20
BG30DJ-M4-T20
BG30DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
4
2.5
0.8
1.5
2.0
3.9
9.80
BG30DJ-M5-T30
BG30DJ-M5-T30
BG30DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
5
3.0
0.8
2.0
2.5
4.9
19.60
BG30DJ-M6-T30
BG30DJ-M6-T30
BG30DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
6
3.0
0.8
2.5
3.0
9.8
29.40
BG30DJ-M8-T40
BG30DJ-M8-T40
BG30DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
8
4.0
1.0
2.5
4.0
12.7
39.20
BG30DJ-M10-T40
BG30DJ-M10-T40
BG30DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
10
5.0
1.2
3.0
5.0
18.6
49.00
BG30DJ-M12-T50
BG30DJ-M12-T50
BG30DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
12
7.1
1.8
3.0
6.0
19.6
58.80
BG30DJ-M16-T50
BG30DJ-M16-T50
BG30DJ
金属球头
重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
16
9.5
2.5
3.0
8.0
29.4
98.00
BG30EJ-M3-T20
BG30EJ-M3-T20
BG30EJ
金属球头
超重载型
SUS304
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
1.0
1.5
2.2
5.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PZZK11_13 - 定位珠
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BSSLS, BSMLS, BSZLS, BSXLS - 球头柱塞-L尺寸选择型-不锈钢加长型
Misumi
30.06.2021
BSZ - 球头柱塞-不锈钢-金属球头型
Misumi
30.06.2021
MAE-KDS-RF-A-N - A-N型不锈钢滚珠推力螺栓
MÄDLER
26.04.2024
DCSLS,DCMLS,DCZLS,DCXLS - 球头柱塞-L尺寸选择不锈钢加长型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
ZAD02_12 - 定位珠
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PVDN - Resin Nut PVDF
Misumi
31.01.2024
BMPJ, BMSJ - 球头柱塞-细牙螺纹型
Misumi
30.06.2021
BPRS, BPRK, BPRM, BPRT, BPRG, BPRJ - Ball Plungers -Roller - No Loose Preve...
Misumi
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表