您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG34-35 - 球头柱塞-螺栓长度选择型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg34-35.prj},{NB=BG35CA-M4-L10},{SC=BG35CA},{LXFZ=Light load type},{LX=Hexagon socket bolt},{BM=SCM435},{BH=28~35HRC},{MBST=Blackening},{BJM=SUJ2},{BJH=55~60HRC},{SM=SWP-B},{ARM=SUS304},{UT=-30~80℃},{M=4},{L=10},{DD=2.5},{R=0.8},{A=7.0},{B=7.0},{B1=3},{C=8.1},{E=4},{T=2.8},{TT=2.0},{LMIN=1.9},{LMAX=4.90},{INFOTEXT=website},{D1=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
BH
主体 硬度
ⁿ/ₐ
MBST
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
BJM
球头材质
ⁿ/ₐ
BJH
球头硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG34CA-M4-L10
BG34CA-M4-L10
BG34CA
轻载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
7.0
7.0
3
8.1
4
2.8
2.0
1.9
4.90
BG34CA-M5-L15
BG34CA-M5-L15
BG34CA
轻载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
8.5
8.0
4
9.2
5
3.5
2.5
3.3
9.80
BG34CA-M6-L15
BG34CA-M6-L15
BG34CA
轻载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
10.0
10.0
5
11.5
6
4.0
3.0
5.1
15.30
BG34CA-M8-L15
BG34CA-M8-L15
BG34CA
轻载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
13.0
13.0
6
15.0
8
5.5
4.0
5.5
19.10
BG34CA-M10-L20
BG34CA-M10-L20
BG34CA
轻载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
16.0
17.0
8
19.6
10
7.0
5.0
8.9
24.10
BG34CA-M12-L25
BG34CA-M12-L25
BG34CA
轻载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
18.0
19.0
10
21.9
12
8.0
6.0
10.9
29.30
BG34DC-M4-L10
BG34DC-M4-L10
BG34DC
重载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
7.0
7.0
3
8.1
4
2.8
2.0
3.9
9.80
BG34DC-M5-L15
BG34DC-M5-L15
BG34DC
重载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
8.5
8.0
4
9.2
5
3.5
2.5
4.9
19.60
BG34DC-M6-L15
BG34DC-M6-L15
BG34DC
重载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
10.0
10.0
5
11.5
6
4.0
3.0
9.8
29.40
BG34DC-M8-L15
BG34DC-M8-L15
BG34DC
重载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
13.0
13.0
6
15.0
8
5.5
4.0
12.7
39.20
BG34DC-M10-L20
BG34DC-M10-L20
BG34DC
重载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
16.0
17.0
8
19.6
10
7.0
5.0
18.6
49.00
BG34DC-M12-L25
BG34DC-M12-L25
BG34DC
重载型
六角螺栓
S45C
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
18.0
19.0
10
21.9
12
8.0
6.0
19.6
58.80
BG35CA-M4-L10
BG35CA-M4-L10
BG35CA
轻载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
7.0
7.0
3
8.1
4
2.8
2.0
1.9
4.90
BG35CA-M5-L15
BG35CA-M5-L15
BG35CA
轻载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
8.5
8.0
4
9.2
5
3.5
2.5
3.3
9.80
BG35CA-M6-L15
BG35CA-M6-L15
BG35CA
轻载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
10.0
10.0
5
11.5
6
4.0
3.0
5.1
15.30
BG35CA-M8-L15
BG35CA-M8-L15
BG35CA
轻载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
13.0
13.0
6
15.0
8
5.5
4.0
5.5
19.10
BG35CA-M10-L15
BG35CA-M10-L15
BG35CA
轻载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
16.0
17.0
8
19.6
10
7.0
5.0
8.9
24.10
BG35CA-M12-L25
BG35CA-M12-L25
BG35CA
轻载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
18.0
19.0
10
21.9
12
8.0
6.0
10.9
29.30
BG35CA-M16-L40
BG35CA-M16-L40
BG35CA
轻载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
16
9.5
2.5
24.0
24.0
14
27.7
16
10.0
8.0
14.9
48.90
BG35DC-M4-L10
BG35DC-M4-L10
BG35DC
重载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
7.0
7.0
3
8.1
4
2.8
2.0
3.9
9.80
BG35DC-M5-L15
BG35DC-M5-L15
BG35DC
重载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
8.5
8.0
4
9.2
5
3.5
2.5
4.9
19.60
BG35DC-M6-L15
BG35DC-M6-L15
BG35DC
重载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
10.0
10.0
5
11.5
6
4.0
3.0
9.8
29.40
BG35DC-M8-L15
BG35DC-M8-L15
BG35DC
重载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
13.0
13.0
6
15.0
8
5.5
4.0
12.7
39.20
BG35DC-M10-L15
BG35DC-M10-L15
BG35DC
重载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
16.0
17.0
8
19.6
10
7.0
5.0
18.6
49.00
BG35DC-M12-L25
BG35DC-M12-L25
BG35DC
重载型
内六角螺栓
SCM435
28~35HRC
无电解镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
18.0
19.0
10
21.9
12
8.0
6.0
19.6
58.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
CH_KGB BOLT - 安装螺钉
SMC Corporation
29.05.2024
BG22 - 球头柱塞-不锈钢本体型
HEFA
29.04.2024
BN 55 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, bla...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表