您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG54 - 弹簧柱塞-不锈钢型-S尺寸选择型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg54.prj},{NB=BG54ET-M16-S20},{SC=BG54ET},{LXX=Steel pin head},{LXFZ=Super heavy load type},{BM=SUS304},{PM=SUS440C},{PH=55~58HRC},{SM=SUS631},{UT=-30~260℃},{M=16},{S=20},{DD=8.0},{L1=65},{L2=35},{B=5.0},{LMIN=25.4},{LMAX=88.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LXX
销 类型
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
PM
销 材质
ⁿ/ₐ
PH
销 硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG54BT-M5-S3
BG54BT-M5-S3
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
5
3
2.0
20
20
1.5
0.4
3.2
BG54BT-M5-S5
BG54BT-M5-S5
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
5
5
2.0
27
27
1.5
0.35
3.2.
BG54BT-M6-S3
BG54BT-M6-S3
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
6
3
2.5
25
25
2.0
1.8
3.3
BG54BT-M6-S5
BG54BT-M6-S5
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
6
5
2.5
30
30
2.0
1.5
3.3
BG54BT-M8-S3
BG54BT-M8-S3
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
8
3
3.1
25
25
2.5
1.9
3.5
BG54BT-M8-S5
BG54BT-M8-S5
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
8
5
3.1
27
27
2.5
1.4
3.5
BG54BT-M10-S5
BG54BT-M10-S5
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
10
5
3.8
30
30
3.0
1.6
4.8
BG54BT-M10-S10
BG54BT-M10-S10
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
10
10
3.8
43
30
3.0
1.6
4.8
BG54BT-M12-S5
BG54BT-M12-S5
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
12
5
5.5
30
30
4.0
1.7
4.8
BG54BT-M12-S10
BG54BT-M12-S10
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
12
10
5.5
43
35
4.0
1.6
4.8
BG54BT-M12-S15
BG54BT-M12-S15
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
12
15
5.5
51
35
4.0
1.8
4.8
BG54BT-M16-S10
BG54BT-M16-S10
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
16
10
8.0
57
35
5.0
2.8
11
BG54BT-M16-S15
BG54BT-M16-S15
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
16
15
8.0
57
35
5.0
2.6
11
BG54BT-M16-S20
BG54BT-M16-S20
BG54BT
钢制销
超轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
16
20
8.0
65
35
5.0
2
11.5
BG54CT-M5-S3
BG54CT-M5-S3
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
5
3
2.0
20
20
1.5
1.4
10
BG54CT-M5-S5
BG54CT-M5-S5
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
5
5
2.0
27
27
1.5
1.1
10.5
BG54CT-M6-S3
BG54CT-M6-S3
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
6
3
2.5
25
25
2.0
6
10
BG54CT-M6-S5
BG54CT-M6-S5
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
6
5
2.5
30
30
2.0
3.4
10
BG54CT-M8-S3
BG54CT-M8-S3
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
8
3
3.1
25
25
2.5
6
10
BG54CT-M8-S5
BG54CT-M8-S5
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
8
5
3.1
27
27
2.5
4
10
BG54CT-M10-S5
BG54CT-M10-S5
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
10
5
3.8
30
30
3.0
5.7
15
BG54CT-M10-S10
BG54CT-M10-S10
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
10
10
3.8
43
30
3.0
4.4
15
BG54CT-M12-S5
BG54CT-M12-S5
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
12
5
5.5
30
30
4.0
5.8
15
BG54CT-M12-S10
BG54CT-M12-S10
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
12
10
5.5
43
35
4.0
5
15
BG54CT-M12-S15
BG54CT-M12-S15
BG54CT
钢制销
轻载型
SUS304
SUS440C
55~58HRC
SUS631
-30~260℃
12
15
5.5
51
35
4.0
6.9
15
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-PJLW, E-PJHW - 经济型 弹簧柱塞 - 不锈钢型 -
Misumi
29.05.2023
AAB122-123 - 短型小径弹簧柱塞
远东卓越FA
29.03.2024
POD - 弹簧式侧面真空端口-外置弹簧-安装配件
吉尼尔
27.05.2023
22051 (moveable ceramic ball, slot, SUS) - 弹簧定位销 (一字型 SUS)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
09.06.2023
1619008 - Push barrel bolt
Pinet
23.02.2024
03170 - 带圆锥体的定位单元,有弹性
norelem
30.05.2024
1673838 - Touch latch in steel
Pinet
23.02.2024
1614034 - Springloaded bolt with locking system A
Pinet
22.02.2024
YJR41_72 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Spring plunger - Head and Bolt
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
2470.10. .3 - 弹顶销, 适中的弹簧压力, VDI 3004, 颜色标识:白色
FIBRO
22.11.2023
2470.10. .1 - 弹顶销, 标准弹簧压力, VDI 3004, 颜色标识:黄色
FIBRO
22.11.2023
SHBH/SHBHS - 外六角螺栓
上隆SAMLO
24.03.2023
BG80CT_99CT - 小径弹簧柱塞-短型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表