您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG56-57-58 - 小径弹簧柱塞-平头型/球面型锥头R型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg56-57-58.prj},{NB=BG57CT-D3-H6},{SC=BG57CT},{LX=Spherical shape},{LXFZ=Light load type},{BM=SUS303},{PM=SUS304},{SM=SUS304},{UT=-30~140℃},{DH7=3.0},{H=6.0},{DD=2.0},{D1=3.5},{L=26},{C=0.15},{R=0.50},{LMIN=0.5},{LMAX=1.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LXFZ
负载 分类
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
PM
销 材质
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
DH7
Dh7
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG56CT-D1.5-H1.5
BG56CT-D1.5-H1.5
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
1.5
1.5
0.5
2.0
13
0.05
0.15
0.5
1
BG56CT-D2-H1.5
BG56CT-D2-H1.5
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
1.5
1.0
2.5
16
0.10
0.30
0.5
1
BG56CT-D2-H3
BG56CT-D2-H3
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
3.0
1.0
2.5
26
0.10
0.30
0.5
1
BG56CT-D3-H3
BG56CT-D3-H3
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
3.0
3.0
2.0
3.5
16
0.15
0.50
0.5
1.5
BG56CT-D3-H6
BG56CT-D3-H6
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
3.0
6.0
2.0
3.5
26
0.15
0.50
0.5
1.5
BG56CT-D4-H3
BG56CT-D4-H3
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
3.0
3.0
4.5
15
0.20
1.00
0.6
1.5
BG56CT-D4-H6
BG56CT-D4-H6
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
6.0
3.0
4.5
20
0.20
1.00
0.5
2.1
BG56CT-D4-H9
BG56CT-D4-H9
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
9.0
3.0
4.5
32
0.20
1.00
0.7
4
BG56CT-D5-H4
BG56CT-D5-H4
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
4.0
4.0
5.5
17
0.30
1.50
0.65
2
BG56CT-D5-H8
BG56CT-D5-H8
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
8.0
4.0
5.5
24
0.30
1.50
0.8
3.85
BG56CT-D5-H12
BG56CT-D5-H12
BG56CT
平头型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
12.0
4.0
5.5
32
0.30
1.50
0.85
5.8
BG56DT-D1.5-H1.5
BG56DT-D1.5-H1.5
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
1.5
1.5
0.5
2.0
13
0.05
0.15
0.95
1.9
BG56DT-D2-H1.5
BG56DT-D2-H1.5
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
1.5
1.0
2.5
16
0.10
0.30
1.98
4
BG56DT-D2-H3
BG56DT-D2-H3
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
3.0
1.0
2.5
26
0.10
0.30
1.7
3.8
BG56DT-D3-H3
BG56DT-D3-H3
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
3.0
3.0
2.0
3.5
16
0.15
0.50
2.5
4
BG56DT-D3-H6
BG56DT-D3-H6
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
3.0
6.0
2.0
3.5
26
0.15
0.50
2.3
3.8
BG56DT-D4-H3
BG56DT-D4-H3
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
3.0
3.0
4.5
15
0.20
1.00
3.5
5.5
BG56DT-D4-H6
BG56DT-D4-H6
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
6.0
3.0
4.5
20
0.20
1.00
2.5
5.5
BG56DT-D4-H9
BG56DT-D4-H9
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
9.0
3.0
4.5
32
0.20
1.00
3
6.5
BG56DT-D5-H4
BG56DT-D5-H4
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
4.0
4.0
5.5
17
0.30
1.50
3.8
7
BG56DT-D5-H8
BG56DT-D5-H8
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
8.0
4.0
5.5
24
0.30
1.50
3.1
7.2
BG56DT-D5-H12
BG56DT-D5-H12
BG56DT
平头型
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
12.0
4.0
5.5
32
0.30
1.50
2.8
7.2
BG57CT-D1.5-H1.5
BG57CT-D1.5-H1.5
BG57CT
球面型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
1.5
1.5
0.5
2.0
13
0.05
0.15
0.5
1
BG57CT-D2-H1.5
BG57CT-D2-H1.5
BG57CT
球面型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
1.5
1.0
2.5
16
0.10
0.30
0.5
1
BG57CT-D2-H3
BG57CT-D2-H3
BG57CT
球面型
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
3.0
1.0
2.5
26
0.10
0.30
0.5
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GTX Series - Integrated Motor | Actuator
Curtiss Wright
27.03.2024
SL-MPTL, SH-MPTL, SHD-MPTL - Precision Cleaning Micro Diameter Spring Plung...
Misumi
14.11.2023
EPIC® MH 1.0mm Contacts stamped - MH Modular System Contacts
LAPP
15.05.2024
BG52-53 - 弹簧柱塞-钢型-防松动型/无防松动型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表