您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG59 - 小径弹簧柱塞-螺丝固定型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg59.prj},{NB=BG59CT-D5-H12},{SC=BG59CT},{LXFZ=Light load type},{BM=SUS303},{PM=SUS304},{SM=SUS304},{UT=-30~140℃},{DH7=5.0},{H=12.0},{DD=4.0},{D1=5.5},{L=37.5},{TT=3.5},{F=0.8},{G=1},{C=0.30},{LMIN=0.85},{LMAX=5.8},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LXFZ
负载 分类
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
PM
销 材质
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
DH7
Dh7
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG59CT-D1.5-H1.5
BG59CT-D1.5-H1.5
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
1.5
1.5
0.5
2.0
17.5
2.5
0.5
1
0.05
0.5
1
BG59CT-D2-H1.5
BG59CT-D2-H1.5
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
1.5
1.0
2.5
20.5
2.5
0.5
1
0.10
0.5
1
BG59CT-D2-H3
BG59CT-D2-H3
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
3.0
1.0
2.5
30.5
2.5
0.5
1
0.10
0.5
1
BG59CT-D3-H3
BG59CT-D3-H3
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
3.0
3.0
2.0
3.5
20.5
2.5
0.5
1
0.15
0.5
1.5
BG59CT-D3-H6
BG59CT-D3-H6
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
3.0
6.0
2.0
3.5
30.5
2.5
0.5
1
0.15
0.5
1.5
BG59CT-D4-H3
BG59CT-D4-H3
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
3.0
3.0
4.5
20.5
3.5
0.8
1
0.20
0.6
1.5
BG59CT-D4-H6
BG59CT-D4-H6
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
6.0
3.0
4.5
25.5
3.5
0.8
1
0.20
0.5
2.2
BG59CT-D4-H9
BG59CT-D4-H9
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
9.0
3.0
4.5
37.5
3.5
0.8
1
0.20
0.7
4
BG59CT-D5-H4
BG59CT-D5-H4
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
4.0
4.0
5.5
22.5
3.5
0.8
1
0.30
0.65
2
BG59CT-D5-H8
BG59CT-D5-H8
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
8.0
4.0
5.5
29.5
3.5
0.8
1
0.30
0.8
3.85
BG59CT-D5-H12
BG59CT-D5-H12
BG59CT
轻载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
12.0
4.0
5.5
37.5
3.5
0.8
1
0.30
0.85
5.8
BG59DT-D1.5-H1.5
BG59DT-D1.5-H1.5
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
1.5
1.5
0.5
2.0
17.5
2.5
0.5
1
0.05
1
1.9
BG59DT-D2-H1.5
BG59DT-D2-H1.5
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
1.5
1.0
2.5
20.5
2.5
0.5
1
0.10
2
4
BG59DT-D2-H3
BG59DT-D2-H3
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
2.0
3.0
1.0
2.5
30.5
2.5
0.5
1
0.10
1.7
3.8
BG59DT-D3-H3
BG59DT-D3-H3
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
3.0
3.0
2.0
3.5
20.5
2.5
0.5
1
0.15
2.5
4
BG59DT-D3-H6
BG59DT-D3-H6
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
3.0
6.0
2.0
3.5
30.5
2.5
0.5
1
0.15
2.3
3.8
BG59DT-D4-H3
BG59DT-D4-H3
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
3.0
3.0
4.5
20.5
3.5
0.8
1
0.20
3.5
5.5
BG59DT-D4-H6
BG59DT-D4-H6
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
6.0
3.0
4.5
25.5
3.5
0.8
1
0.20
2.5
5.5
BG59DT-D4-H9
BG59DT-D4-H9
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
4.0
9.0
3.0
4.5
37.5
3.5
0.8
1
0.20
3
6.5
BG59DT-D5-H4
BG59DT-D5-H4
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
4.0
4.0
5.5
22.5
3.5
0.8
1
0.30
3.8
7
BG59DT-D5-H8
BG59DT-D5-H8
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
8.0
4.0
5.5
29.5
3.5
0.8
1
0.30
3.1
7.2
BG59DT-D5-H12
BG59DT-D5-H12
BG59DT
重载型
SUS303
SUS304
SUS304
-30~140℃
5.0
12.0
4.0
5.5
37.5
3.5
0.8
1
0.30
2.8
7.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZS45B,ZS45C - 小径弹簧柱塞-螺丝固定型
PRiCi FA
17.10.2023
BOLT - Mounting Bolt For CQS Without Auto Switch
SMC
28.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表