您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG75A 76A - 旋钮柱塞-标准型-无旋钮型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg75a_76a.prj},{NB=BG75AT-M16A},{SC=BG75AT},{TYPE=Knob free · standard · and non locking nut},{THREAD=Fine teeth},{MAT1=SUS303},{ST1=-},{MAT2=SUS440C},{XYD=45HRC},{ST2=-},{MAT3=SUS631J1},{MAT4=-},{ST4=-},{M=16A},{MM=16},{PITCH=1.5},{D1=21.9},{DD=8},{HH=12},{L=54},{L1=26},{L2=8},{L3=23},{L4=8},{M1=M6},{MM1=6},{SW1=19},{SW2=24},{R=4.0},{FZ1=7.4},{FZ2=25.1},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ST1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
销材质
ⁿ/ₐ
XYD
销硬度
ⁿ/ₐ
ST2
销表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MAT4
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
ST4
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距(细牙)
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
R
[mm]
FZ1
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
FZ2
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
BG75AP-M8
BG75AP-M8
BG75AP
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
8
1.0
11.5
4
4
30
16
5
14
4
M3
10
13
2.0
2.9
9.1
BG75AP-M8A
BG75AP-M8A
BG75AP
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
8A
1.0
11.5
4
6
32
16
5
14
4
M3
10
13
2.0
2.9
12.1
BG75AP-M10
BG75AP-M10
BG75AP
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
10
1.0
13.8
5
5
32
17
5
15
5
M4
12
17
2.5
4.9
11.6
BG75AP-M10A
BG75AP-M10A
BG75AP
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
10A
1.0
13.8
5
8
35
17
5
15
5
M4
12
17
2.5
4.9
16.1
BG75AP-M12
BG75AP-M12
BG75AP
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
12
1.5
16.2
6
6
39
20
6
17
6
M5
14
19
3.0
6.4
14.6
BG75AP-M12A
BG75AP-M12A
BG75AP
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
12A
1.5
16.2
6
10
44
20
6
17
6
M5
14
19
3.0
6.4
20.1
BG75AP-M16
BG75AP-M16
BG75AP
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
16
1.5
21.9
8
7
49
26
8
23
8
M6
19
24
4.0
7.4
18.1
BG75AP-M16A
BG75AP-M16A
BG75AP
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
16A
1.5
21.9
8
12
54
26
8
23
8
M6
19
24
4.0
7.4
25.1
BG75AT-M8
BG75AT-M8
BG75AT
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
-
-
8
1.0
11.5
4
4
30
16
5
14
4
M3
10
13
2.0
2.9
9.1
BG75AT-M8A
BG75AT-M8A
BG75AT
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
-
-
8A
1.0
11.5
4
6
32
16
5
14
4
M3
10
13
2.0
2.9
12.1
BG75AT-M10
BG75AT-M10
BG75AT
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
-
-
10
1.0
13.8
5
5
32
17
5
15
5
M4
12
17
2.5
4.9
11.6
BG75AT-M10A
BG75AT-M10A
BG75AT
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
-
-
10A
1.0
13.8
5
8
35
17
5
15
5
M4
12
17
2.5
4.9
16.1
BG75AT-M12
BG75AT-M12
BG75AT
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
-
-
12
1.5
16.2
6
6
39
20
6
17
6
M5
14
19
3.0
6.4
14.6
BG75AT-M12A
BG75AT-M12A
BG75AT
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
-
-
12A
1.5
16.2
6
10
44
20
6
17
6
M5
14
19
3.0
6.4
20.1
BG75AT-M16
BG75AT-M16
BG75AT
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
-
-
16
1.5
21.9
8
7
49
26
8
23
8
M6
19
24
4.0
7.4
18.1
BG75AT-M16A
BG75AT-M16A
BG75AT
无旋钮型·标准型·无锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
-
-
16A
1.5
21.9
8
12
54
26
8
23
8
M6
19
24
4.0
7.4
25.1
BG76AP-M8
BG76AP-M8
BG76AP
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
8
1.0
11.5
4
4
30
16
5
14
4
M3
10
13
2.0
2.9
9.1
BG76AP-M8A
BG76AP-M8A
BG76AP
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
8A
1.0
11.5
4
6
32
16
5
14
4
M3
10
13
2.0
2.9
12.1
BG76AP-M10
BG76AP-M10
BG76AP
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
10
1.0
13.8
5
5
32
17
5
15
5
M4
12
17
2.5
4.9
11.6
BG76AP-M10A
BG76AP-M10A
BG76AP
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
10A
1.0
13.8
5
8
35
17
5
15
5
M4
12
17
2.5
4.9
16.1
BG76AP-M12
BG76AP-M12
BG76AP
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
12
1.5
16.2
6
6
39
20
6
17
6
M5
14
19
3.0
6.4
14.6
BG76AP-M12A
BG76AP-M12A
BG76AP
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
12A
1.5
16.2
6
10
44
20
6
17
6
M5
14
19
3.0
6.4
20.1
BG76AP-M16
BG76AP-M16
BG76AP
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
16
1.5
21.9
8
7
49
26
8
23
8
M6
19
24
4.0
7.4
18.1
BG76AP-M16A
BG76AP-M16A
BG76AP
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
16A
1.5
21.9
8
12
54
26
8
23
8
M6
19
24
4.0
7.4
25.1
BG76AT-M8
BG76AT-M8
BG76AT
无旋钮型·标准型·带锁紧螺帽
细牙
SUS303
-
SUS440C
45HRC
-
SUS631J1
SUS303
-
8
1.0
11.5
4
4
30
16
5
14
4
M3
10
13
2.0
2.9
9.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPX-...-BG - 电终端附件
Festo
14.06.2024
BH02Y - 夹具用定位销-前端锥头R型·带肩止动螺丝型·带研磨退刀槽-圆形
HEFA
14.06.2024
BH47 - 夹具用衬套-两面切割法兰型-P.L固定尺寸选择型
HEFA
14.06.2024
BK 4011 (BKS 4011) - Top bolster plates - DME
D-M-E
22.05.2024
BH - Inch - Punch - Ball Lock Heavy Duty
Tipco Punches
02.11.2023
BH41 - 夹具用衬套-直柱型
HEFA
14.06.2024
TCET BG - Net strip
FlexLink
30.08.2022
BH50 - 夹具用衬套-圆法兰型-P.L尺寸自由指定型
HEFA
14.06.2024
Oil bowl BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
CXSJ - Dual Rod Cylinder/Compact Type
SMC
28.09.2023
BG96D_E - 旋钮柱塞用固定座
HEFA
14.06.2024
BG96C - 旋钮柱塞专用垫圈
HEFA
14.06.2024
BG84LQ - 滚轮柱塞-负载可变型
HEFA
14.06.2024
BK2 Bushings - Split Taper
Dodge
04.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表