您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG86 87 - 滚轮支座-支座型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg86_87.prj},{NB=BG87CQ-d19},{SC=BG87CQ},{TYPE=Longitudinal support type · light load type},{MAT1=S45C},{ST1=nickeling},{MAT2=SUJ2},{MAT3=High strength brass alloy class},{MAT4=SUS304-WPB},{DD=19},{BB=6},{C=12.8},{L1=27.5},{FZ1=3.3},{FZ2=4.8},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体/销材质
ⁿ/ₐ
ST1
主体/销表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
MAT4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
FZ1
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
FZ2
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
BG86CQ-d14
BG86CQ-d14
BG86CQ
横向支座型·轻载型
S45C
镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
14
5
11.0
25.0
3.3
4.8
BG86CQ-d19
BG86CQ-d19
BG86CQ
横向支座型·轻载型
S45C
镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
19
6
12.8
27.5
3.3
4.8
BG87CQ-d14
BG87CQ-d14
BG87CQ
纵向支座型·轻载型
S45C
镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
14
5
11.0
25.0
3.3
4.8
BG87CQ-d19
BG87CQ-d19
BG87CQ
纵向支座型·轻载型
S45C
镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
19
6
12.8
27.5
3.3
4.8
BG86DQ-d14
BG86DQ-d14
BG86DQ
横向支座型·重载型
S45C
镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
14
5
11.0
25.0
6.4
10.1
BG86DQ-d19
BG86DQ-d19
BG86DQ
横向支座型·重载型
S45C
镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
19
6
12.8
27.5
6.4
10.1
BG87DQ-d14
BG87DQ-d14
BG87DQ
纵向支座型·重载型
S45C
镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
14
5
11.0
25.0
6.4
10.1
BG87DQ-d19
BG87DQ-d19
BG87DQ
纵向支座型·重载型
S45C
镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304-WPB
19
6
12.8
27.5
6.4
10.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表