您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BGP, BGPM, BGPS - 轴承止动销 L尺寸选择型·带肩型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgp.prj},{NB=BGP10-13-L20},{MAT=},{ST=},{D=10},{HS=13},{HS1=13,14,17},{LS=20},{T=3},{B=5.0},{M=M10},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{LL=12},{TT=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
TT
t
[mm]
DSS
Ds
[mm]
AB
适用轴承
ⁿ/ₐ
BGP4-7-L15
BGP4-7-L15
4
2
2.0
M4
6
0.7
6
674,694,624
BGP5-8-L15
BGP5-8-L15
5
2
2.5
M5
6
1.0
7
695,605,625,675
BGP6-9-L20
BGP6-9-L20
6
2
3.0
M6
9
1.0
8
696,606,626,676
BGP8-11-L20
BGP8-11-L20
8
3
4.0
M8
9
1.0
10
698,608,628,678
BGP10-13-L20
BGP10-13-L20
10
3
5.0
M10
12
1.0
12
6008
BGP12-15-L20
BGP12-15-L20
12
3
6.0
M12
16
1.0
14
6801
BGP15-18-L30
BGP15-18-L30
15
3
6.0
M12
16
1.0
17
6802
BGP17-20-L30
BGP17-20-L30
17
4
8.0
M16
20
1.0
19
6803
BGP20-23-L30
BGP20-23-L30
20
4
10.0
M20
20
1.0
22
6804
BGP25-28-L30
BGP25-28-L30
25
5
12.0
M24
20
1.0
27
6805
BGP30-33-L30
BGP30-33-L30
30
5
14.0
M30
20
1.0
32
6806
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表