您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJ63 - 定位销-前端形状选择型·前端长度指定型·外螺纹型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj63.prj},{NB=BJ63WB-YR-D3-P5-H5-C1-L1},{SC=BJ63WB},{TM=S45C},{HT=quench},{HRC=45~50HRC},{ST=Chrome plating},{DCYD=surface750HV~},{FS=YR},{D=3},{P=5},{H=5},{C=1},{A=0},{E=0},{L=1},{SCC=},{SSC=0},{LAC=},{LTE=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DCYD
镀层硬度
ⁿ/ₐ
DT
g6公差
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
BJ63WK-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WK-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WK
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
-0.002/-0.008
M3
BJ63WP-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WP-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WP
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
-0.002/-0.008
M3
BJ63WA-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WA-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WA
S45C
淬火
45~50HRC
-
-
-0.002/-0.008
M3
BJ63WD-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WD-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WD
S45C
淬火
45~50HRC
发黑
-
-0.002/-0.008
M3
BJ63WB-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WB-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WB
S45C
淬火
45~50HRC
镀铬
表面750HV~
-0.002/-0.008
M3
BJ63WU-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WU-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WU
SUS304
-
-
-
-
-0.002/-0.008
M3
BJ63WV-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WV-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WV
SUS304
-
-
镀铬
表面750HV~
-0.002/-0.008
M3
BJ63WT-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WT-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WT
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
-0.002/-0.008
M3
BJ63WC-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WC-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WC
SKD11
淬火
53~58HRC
-
-
-0.002/-0.008
M3
BJ63WE-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WE-YR-D3-P5-H5-C1-L1
BJ63WE
SKD11
淬火
53~58HRC
镀铬
表面750HV~
-0.002/-0.008
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表