您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BKHWB, BKHW, BKHWA, BKHWS, BKHWFB - 定位轴承座组件 - 双轴承T型 - - 键槽型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bkhwb_asmtab.prj},{NB=BKHWB6901ZZ-25-20},{TS=HS},{MATB=ST},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6901},{SEAL=ZZ},{T=25},{HH=20},{DD=12},{D=24},{DDHH=21},{B=6},{L=56},{L1=44},{L2=32},{L3=8},{HH1=3.3},{G=6},{S=10},{DD1=5.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=bkhwb/bkhwb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
HH1
h1
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BKHWB623ZZ-20-15
BKHWB623ZZ-20-15
623
3
10
7
4
24
36
26
16
3
1.4
5
5
4.5
BKHWB624ZZ-20-15
BKHWB624ZZ-20-15
624
4
13
9
5
26
38
28
18
3
1.4
5
5
4.5
BKHWB605ZZ-20-15
BKHWB605ZZ-20-15
605
5
14
10
5
26
40
30
20
4
1.8
5
5
4.5
BKHWB606ZZ-25-20
BKHWB606ZZ-25-20
606
6
17
13
6
33
47
35
23
4
1.8
6
10
5.5
BKHWB608ZZ-25-20
BKHWB608ZZ-25-20
608
8
22
18
7
35
53
41
29
6
2.8
6
10
5.5
BKHWB6900ZZ-25-20
BKHWB6900ZZ-25-20
6900
10
22
19
6
35
53
41
29
6
2.8
6
10
5.5
BKHWB6000ZZ-25-20
BKHWB6000ZZ-25-20
6000
10
26
22
8
37
58
46
34
8
3.3
6
10
5.5
BKHWB6901ZZ-25-20
BKHWB6901ZZ-25-20
6901
12
24
21
6
36
56
44
32
8
3.3
6
10
5.5
BKHWB6001ZZ-25-20
BKHWB6001ZZ-25-20
6001
12
28
24
8
38
60
48
36
8
3.3
6
10
5.5
BKHWB6902ZZ-25-30
BKHWB6902ZZ-25-30
6902
15
28
25
7
48
60
48
36
8
3.3
6
15
5.5
BKHWB6002ZZ-30-30
BKHWB6002ZZ-30-30
6002
15
32
28
9
50
68
54
40
10
3.3
7
15
6.5
BKHWB6903ZZ-25-30
BKHWB6903ZZ-25-30
6903
17
30
27
7
49
64
52
38
10
3.3
7
15
6.5
BKHWB6003ZZ-30-30
BKHWB6003ZZ-30-30
6003
17
35
31
10
52
70
56
43
10
3.3
7
15
6.5
BKHWB6904ZZ-35-40
BKHWB6904ZZ-35-40
6904
20
37
34
9
63
73
59
45
10
3.3
7
15
6.5
BKHWB6004ZZ-40-40
BKHWB6004ZZ-40-40
6004
20
42
36
12
65
82
66
50
10
3.3
8
15
9.0
BKHWB6005ZZ-40-40
BKHWB6005ZZ-40-40
6005
25
47
41
12
68
96
76
56
12
3.3
10
15
9.0
BKHWB6006ZZ-40-40
BKHWB6006ZZ-40-40
6006
30
55
48
13
72
104
84
64
12
3.3
10
20
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
MSSF, MSST, MSSK, MSSFS, MSSTS, MSSU - 内六角止动螺丝 - 平头型/尖头型/凹头型
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表