您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM13B - 外六角螺栓
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm13b.prj},{NB=BM13BF-M16-L130},{SC=BM13BF},{MAT=SCM435},{HRC=32-39HRC},{ST=Blackening},{SG=10.9},{M=16},{L=130},{P=2.00},{S=24},{T=10.00},{INFOTEXT=website},{H=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SG
强度等级
ⁿ/ₐ
M
类型(M)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
螺距(p)
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
t
[mm]
BM13BF-M5-L8
BM13BF-M5-L8
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
8
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L10
BM13BF-M5-L10
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
10
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L12
BM13BF-M5-L12
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
12
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L16
BM13BF-M5-L16
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
16
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L20
BM13BF-M5-L20
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
20
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L25
BM13BF-M5-L25
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
25
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L30
BM13BF-M5-L30
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
30
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L35
BM13BF-M5-L35
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
35
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L40
BM13BF-M5-L40
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
40
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L45
BM13BF-M5-L45
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
45
0.80
8
3.50
BM13BF-M5-L50
BM13BF-M5-L50
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
5
50
0.80
8
3.50
BM13BF-M6-L10
BM13BF-M6-L10
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
10
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L12
BM13BF-M6-L12
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
12
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L16
BM13BF-M6-L16
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
16
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L20
BM13BF-M6-L20
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
20
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L25
BM13BF-M6-L25
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
25
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L30
BM13BF-M6-L30
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
30
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L35
BM13BF-M6-L35
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
35
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L40
BM13BF-M6-L40
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
40
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L45
BM13BF-M6-L45
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
45
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L50
BM13BF-M6-L50
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
50
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L55
BM13BF-M6-L55
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
55
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L60
BM13BF-M6-L60
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
60
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L65
BM13BF-M6-L65
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
65
1.00
10
4.00
BM13BF-M6-L70
BM13BF-M6-L70
BM13BF
SCM435
32-39HRC
发黑
10.9
6
70
1.00
10
4.00
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BM20A - 六角螺母-标准型
HEFA
14.06.2024
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
K1159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
KIPP
27.05.2024
GB/T6170-2000 - 1型六角螺母
Chinese Manufacturers
26.06.2017
CQ2_螺钉 - 安装螺钉
SMC Corporation
17.06.2024
CQ2_Bolt - Mounting Bolt
SMC
28.09.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SVSL - 内六角螺栓(SUS316L/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
K0870 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
KIPP
27.05.2024
国标外六角螺栓M6 M8 - 螺栓-国标-外六角螺栓M6 M8
伍星工业铝材配件
29.05.2023
SHBH/SHBHS - 外六角螺栓
上隆SAMLO
24.03.2023
SLMNA - 六角螺母
上隆SAMLO
24.03.2023
ACB - 内六角螺栓 全螺纹型
Misumi
03.06.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表