您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN02B - 销钉-标准型(负公差)
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn02b.prj},{NB=PACK-BN02BH-D3-L6},{SC=PACK-BN02BH},{SM=100pcs/bag},{TYPE=Standard type},{TOLERANCE=h7},{TOM=SUS440C},{HD=56HRC~},{D=3.0},{DH7=0/-0.010},{L=6},{A1=1.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SM
销售方式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
公差
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
Dh7
[mm]
A1
a1
[mm]
BN02BH-D1-L5
BN02BH-D1-L5
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
1.0
0/-0.010
0.2
BN02BH-D1.5-L5
BN02BH-D1.5-L5
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
1.5
0/-0.010
0.2
BN02BH-D2-L5
BN02BH-D2-L5
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
2.0
0/-0.010
1.5
BN02BH-D2.5-L6
BN02BH-D2.5-L6
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
2.5
0/-0.010
1.5
BN02BH-D3-L6
BN02BH-D3-L6
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
3.0
0/-0.010
1.5
BN02BH-D4-L8
BN02BH-D4-L8
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
4.0
0/-0.012
2.0
BN02BH-D5-L8
BN02BH-D5-L8
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
5.0
0/-0.012
2.0
BN02BH-D6-L8
BN02BH-D6-L8
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
6.0
0/-0.012
2.5
BN02BH-D8-L10
BN02BH-D8-L10
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
8.0
0/-0.015
2.5
BN02BH-D10-L15
BN02BH-D10-L15
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
10.0
0/-0.015
3.0
BN02BH-D12-L30
BN02BH-D12-L30
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
12.0
0/-0.018
3.0
BN02BH-D13-L30
BN02BH-D13-L30
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
13.0
0/-0.018
3.0
BN02BH-D16-L35
BN02BH-D16-L35
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
16.0
0/-0.018
4.0
BN02BH-D20-L45
BN02BH-D20-L45
BN02BH
PCS
标准型
h7
SUS440C
45~50HRC
20.0
0/-0.021
4.0
BN02BB-D2-L6
BN02BB-D2-L6
BN02BB
PCS
标准型
h7
SUJ2
56HRC~
2.0
0/-0.010
1.5
BN02BB-D2.5-L6
BN02BB-D2.5-L6
BN02BB
PCS
标准型
h7
SUJ2
56HRC~
2.5
0/-0.010
1.5
BN02BB-D3-L6
BN02BB-D3-L6
BN02BB
PCS
标准型
h7
SUJ2
56HRC~
3.0
0/-0.010
1.5
BN02BB-D4-L8
BN02BB-D4-L8
BN02BB
PCS
标准型
h7
SUJ2
56HRC~
4.0
0/-0.012
2.0
BN02BB-D5-L8
BN02BB-D5-L8
BN02BB
PCS
标准型
h7
SUJ2
56HRC~
5.0
0/-0.012
2.0
BN02BB-D6-L8
BN02BB-D6-L8
BN02BB
PCS
标准型
h7
SUJ2
56HRC~
6.0
0/-0.012
2.5
BN02BB-D8-L10
BN02BB-D8-L10
BN02BB
PCS
标准型
h7
SUJ2
56HRC~
8.0
0/-0.015
2.5
BN02BB-D10-L15
BN02BB-D10-L15
BN02BB
PCS
标准型
h7
SUJ2
56HRC~
10.0
0/-0.015
3.0
PACK-BN02BH-D2-L5
PACK-BN02BH-D2-L5
PACK-BN02BH
100pcs/袋
标准型
h7
SUS440C
56HRC~
2.0
0/-0.010
1.5
PACK-BN02BH-D2.5-L6
PACK-BN02BH-D2.5-L6
PACK-BN02BH
100pcs/袋
标准型
h7
SUS440C
56HRC~
2.5
0/-0.010
1.5
PACK-BN02BH-D3-L6
PACK-BN02BH-D3-L6
PACK-BN02BH
100pcs/袋
标准型
h7
SUS440C
56HRC~
3.0
0/-0.010
1.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ORD - O型圈
上隆SAMLO
28.02.2023
Free O-Rings
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
CSCB - 内六角螺栓 SUS
Misumi
28.04.2022
23900 - O 型圈
norelem
30.05.2024
O-ring - Additional Products
Hallite
02.06.2023
BCSMRT,BCPSMRT,BCSSMRT,BCSHRT,BCPSHRT,BCSSHRT,BCSMRTS,BCPSMRTS,BCSSMRTS,BCS...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
JPQSB, SJPQSB, CJPQSB, JPQSPB, SJPQSPB, CJPQSPB - 定位销-小头球面型型-标准型-P尺寸固定型
Misumi
29.05.2023
BLW63-g6_65-g6 - 直杆型正公差定位销 一端R型一端锥角型 g6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PACK-TAC01_21 - 内六角圆柱头螺钉(袋装) 标准型 全牙/半牙
怡合达3D电子图库
09.05.2024
235.1. - 圆柱销 类似于 DIN EN ISO 8734
FIBRO
21.07.2023
BD05_06 - 转轴-一端内螺丝型
HEFA
29.04.2024
GAC-GJAC - 导向轴-左端内螺纹型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表