您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN02C - 销钉-一端内螺纹型·带通气槽型·正公差-直杆型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn02c.prj},{NB=BN02CE-D13-L25},{SC=BN02CE},{TYPE=One end internal thread type with ventilation groove type},{TOLERANCE=+0.005/+0.010},{TOM=S45C},{HD=35~45HRC},{D=13},{DT=+0.005/+0.010},{L=25},{M=8},{A1=3.0},{A2=1.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
公差
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D的公差
[mm]
M
[mm]
A
a
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
BN02CB-D5-L10
BN02CB-D5-L10
BN02CB
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUJ2
50~55HRC
5
+0.005/+0.010
3
6
2.0
0.5
BN02CB-D6-L10
BN02CB-D6-L10
BN02CB
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUJ2
50~55HRC
6
+0.005/+0.010
4
6
2.5
0.5
BN02CB-D8-L15
BN02CB-D8-L15
BN02CB
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUJ2
50~55HRC
8
+0.005/+0.010
5
8
2.5
1.0
BN02CB-D10-L15
BN02CB-D10-L15
BN02CB
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUJ2
50~55HRC
10
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.0
BN02CB-D12-L20
BN02CB-D12-L20
BN02CB
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUJ2
50~55HRC
12
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.0
BN02CB-D13-L25
BN02CB-D13-L25
BN02CB
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUJ2
50~55HRC
13
+0.005/+0.010
8
15
3.0
1.0
BN02CB-D16-L25
BN02CB-D16-L25
BN02CB
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUJ2
50~55HRC
16
+0.005/+0.010
8
15
3.5
1.5
BN02CE-D5-L10
BN02CE-D5-L10
BN02CE
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
S45C
35~45HRC
5
+0.005/+0.010
3
6
2.0
0.5
BN02CE-D6-L10
BN02CE-D6-L10
BN02CE
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
S45C
35~45HRC
6
+0.005/+0.010
4
6
2.5
0.5
BN02CE-D8-L15
BN02CE-D8-L15
BN02CE
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
S45C
35~45HRC
8
+0.005/+0.010
5
8
2.5
1.0
BN02CE-D10-L15
BN02CE-D10-L15
BN02CE
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
S45C
35~45HRC
10
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.0
BN02CE-D12-L20
BN02CE-D12-L20
BN02CE
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
S45C
35~45HRC
12
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.0
BN02CE-D13-L25
BN02CE-D13-L25
BN02CE
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
S45C
35~45HRC
13
+0.005/+0.010
8
15
3.0
1.0
BN02CE-D16-L25
BN02CE-D16-L25
BN02CE
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
S45C
35~45HRC
16
+0.005/+0.010
8
15
3.5
1.5
BN02CU-D5-L10
BN02CU-D5-L10
BN02CU
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS304
-
5
+0.005/+0.010
3
6
2.0
0.5
BN02CU-D6-L10
BN02CU-D6-L10
BN02CU
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS304
-
6
+0.005/+0.010
4
6
2.5
0.5
BN02CU-D8-L15
BN02CU-D8-L15
BN02CU
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS304
-
8
+0.005/+0.010
5
8
2.5
0.5
BN02CH-D4-L8
BN02CH-D4-L8
BN02CH
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS440C
56HRC~
4
+0.005/+0.010
2
4
1.5
0.5
BN02CH-D5-L10
BN02CH-D5-L10
BN02CH
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS440C
56HRC~
5
+0.005/+0.010
3
6
1.5
0.5
BN02CH-D6-L12
BN02CH-D6-L12
BN02CH
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS440C
56HRC~
6
+0.005/+0.010
4
8
2.0
0.5
BN02CH-D8-L12
BN02CH-D8-L12
BN02CH
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS440C
56HRC~
8
+0.005/+0.010
5
10
2.0
1.0
BN02CH-D10-L20
BN02CH-D10-L20
BN02CH
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS440C
56HRC~
10
+0.005/+0.010
6
10
2.5
1.0
BN02CH-D12-L30
BN02CH-D12-L30
BN02CH
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS440C
56HRC~
12
+0.005/+0.010
6
10
2.5
1.0
BN02CH-D13-L30
BN02CH-D13-L30
BN02CH
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS440C
56HRC~
13
+0.005/+0.010
8
15
2.5
1.0
BN02CH-D16-L35
BN02CH-D16-L35
BN02CH
一端内螺纹型·带通气槽型
+0.005/+0.010
SUS440C
56HRC~
16
+0.005/+0.010
8
15
3.5
2.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SP-BOLZEN-STVZ - 分体式销钉 - 带分体式销钉孔的销钉,镀锌钢
MÄDLER
10.04.2024
PIN-C1-1-P - 安装配件
MINDMAN
03.03.2023
BN 337 - Slotted spring pins heavy duty (ISO 8752; ~DIN 1481), stainless st...
Bossard Catalog
26.01.2023
PIN-M5-1-P - 安装配件
MINDMAN
03.03.2023
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
28.03.2024
KSPR,KSPRS - 弹簧销
PRiCi FA
17.10.2023
K1094 - 定位销,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
RS3 - Dowel pin DIN 7979
Rigon
28.05.2024
ISO 13337 - Spring-type straight pins, slotted, light duty
Fabory
13.02.2023
SSPSR - 弹簧销-不锈钢型
Misumi
30.06.2021
TXX - 弹性销
上隆SAMLO
24.03.2023
SRP - Slotted spring pin - ISO 8752 - Stainless steel 304
HPC
03.08.2023
ZBS - 定位销
Festo
31.07.2023
P-1 - Spring Pins
Reid Supply
28.01.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表