您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN04B - 波浪销-标准型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn04.prj},{NB=BN04BG-16},{SC=BN04BG},{TYPE=Wave sales},{TOM=SWRH6},{HARDNESS=40~50HRC},{ST=Galvanized},{GG=16},{DD=2.0},{DD1=6.0},{L=43.8},{L1=16.0},{L2=1.5},{R=8.0},{HH=6.0},{S=1.0},{D1=0},{D2=0.0},{INFOTEXT=website},{LLL1=10.301},{LLL2=10.400},{LLL3=6.286},{RRR1=2.7},{I1=5.59},{I2=52.86},{S1=82.55},{S2=5.19},{H1=4.99},{H2=8.01},{J1=46.13},{J2=49.71},{J3=49.80},{J4=46.81},{HH1=7.66},{HH2=5.39},{J5=47.00},{J6=40.00},{O1=2.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
[mm]
DD
d(线径)
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
D1
D1(适用轴径)
ⁿ/ₐ
D2
D2(轴孔径)
[mm]
BN04BG-4
BN04BG-4
BN04BG
波浪销
SWRH6
40~50HRC
镀锌
4
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
BN04BG-5
BN04BG-5
BN04BG
波浪销
SWRH6
40~50HRC
镀锌
5
1.0
3.0
17.9
6.5
1.5
2.5
1.5
0.5
5
1.2
BN04BG-6
BN04BG-6
BN04BG
波浪销
SWRH6
40~50HRC
镀锌
6
1.2
3.6
21.2
7.8
1.5
3.0
1.8
0.6
6
1.5
BN04BG-8
BN04BG-8
BN04BG
波浪销
SWRH6
40~50HRC
镀锌
8
1.6
4.8
27.7
10.4
1.5
4.0
2.4
0.8
8
1.9
BN04BG-10
BN04BG-10
BN04BG
波浪销
SWRH6
40~50HRC
镀锌
10
1.8
5.4
32.6
12.2
1.5
5.0
3.2
0.9
10
2.2
BN04BG-12
BN04BG-12
BN04BG
波浪销
SWRH6
40~50HRC
镀锌
12
1.8
5.4
35.8
13.2
1.5
6.0
4.2
0.9
12
2.2
BN04BG-14
BN04BG-14
BN04BG
波浪销
SWRH6
40~50HRC
镀锌
14
2.0
6.0
40.6
15.0
1.5
7.0
5.0
1.0
0
0.0
BN04BG-16
BN04BG-16
BN04BG
波浪销
SWRH6
40~50HRC
镀锌
16
2.0
6.0
43.8
16.0
1.5
8.0
6.0
1.0
0
0.0
BN04BU-4
BN04BU-4
BN04BU
波浪销
SUS304
-
-
4
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
BN04BU-5
BN04BU-5
BN04BU
波浪销
SUS304
-
-
5
1.0
3.0
17.9
6.5
1.5
2.5
1.5
0.5
5
1.2
BN04BU-6
BN04BU-6
BN04BU
波浪销
SUS304
-
-
6
1.2
3.6
21.2
7.8
1.5
3.0
1.8
0.6
6
1.5
BN04BU-8
BN04BU-8
BN04BU
波浪销
SUS304
-
-
8
1.6
4.8
27.7
10.4
1.5
4.0
2.4
0.8
8
1.9
BN04BU-10
BN04BU-10
BN04BU
波浪销
SUS304
-
-
10
1.8
5.4
32.6
12.2
1.5
5.0
3.2
0.9
10
2.2
BN04BU-12
BN04BU-12
BN04BU
波浪销
SUS304
-
-
12
1.8
5.4
35.8
13.2
1.5
6.0
4.2
0.9
12
2.2
BN04BU-14
BN04BU-14
BN04BU
波浪销
SUS304
-
-
14
2.0
6.0
40.6
15.0
1.5
7.0
5.0
1.0
0
0.0
BN04BU-16
BN04BU-16
BN04BU
波浪销
SUS304
-
-
16
2.0
6.0
43.8
16.0
1.5
8.0
6.0
1.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RXJ - R型销
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BLK01_03 - 锁销
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BN31EFG - 标签-注意/警告型/危险型
HEFA
14.06.2024
EBCBT - 圆头螺栓型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
EAJPN,EAJSPN - 小零件·磁铁-卡销
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
JNPN, JNSPN - 卡销
Misumi
30.06.2021
plk01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
V.2GB - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
16.02.2017
AFSE - Locking pin with interlocking safety latch - Steel
HPC
17.02.2022
EARPN - 小零件·磁铁-卡销
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Retaining Pin - Retaining Pin
Febrotec
30.03.2022
KJNPN,KJNPNS - 锁销
PRiCi FA
17.10.2023
RNPN - 卡销
Misumi
30.06.2021
03400 - 插销,带折叠锁扣
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表