您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN12C - 磁铁-带座止动型-沉孔型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn12c.prj},{NB=BN12CF-W20},{SC=BN12CF},{XZ=Counterbore},{SSM=Iron sintered materials},{SSST=Electroless nickel plating},{MM=Cobalt magnet},{MST=-},{TOM=brass(C3604BD)},{HRT=80℃},{W=20},{L=50},{F=30},{T=9},{R=10.0},{D=9.5},{DD=5.5},{HH=5.5},{DD1=16.5},{DD2=18},{AFN=60.8\{6.2\}},{SFDG=2900~3400},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
SSM
止动座材质
ⁿ/ₐ
SSST
止动座表面处理
ⁿ/ₐ
MM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
MST
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
AFN
吸附力N{kgf}
[mm]
SFDG
表面磁通密度(G)
ⁿ/ₐ
BN12CF-W10
BN12CF-W10
BN12CF
沉孔型
铁类烧结材料
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3604BD)
80℃
10
27
17
7
5.0
8.0
4.5
4.5
7.0
8
8.8{0.9}
2700~2900
BN12CF-W13
BN12CF-W13
BN12CF
沉孔型
铁类烧结材料
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3604BD)
80℃
13
33
20
7
6.5
8.0
4.5
4.5
9.5
11
19.6{2.0}
2800~3100
BN12CF-W16
BN12CF-W16
BN12CF
沉孔型
铁类烧结材料
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3604BD)
80℃
16
41
25
9
8.0
9.5
5.5
5.5
12.5
14
38.2{3.9}
2900~3300
BN12CF-W20
BN12CF-W20
BN12CF
沉孔型
铁类烧结材料
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3604BD)
80℃
20
50
30
9
10.0
9.5
5.5
5.5
16.5
18
60.8{6.2}
2900~3400
BN12CG-W10
BN12CG-W10
BN12CG
沉孔型
铁类烧结材料
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3604BD)
80℃
10
27
17
7
5.0
8.0
4.5
4.5
7.0
8
13.7{1.4}
3600~3900
BN12CG-W13
BN12CG-W13
BN12CG
沉孔型
铁类烧结材料
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3604BD)
80℃
13
33
20
7
6.5
8.0
4.5
4.5
9.5
11
30.4{3.1}
3800~4200
BN12CG-W16
BN12CG-W16
BN12CG
沉孔型
铁类烧结材料
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3604BD)
80℃
16
41
25
9
8.0
9.5
5.5
5.5
12.5
14
63.7{6.5}
3800~4200
BN12CG-W20
BN12CG-W20
BN12CG
沉孔型
铁类烧结材料
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3604BD)
80℃
20
50
30
9
10.0
9.5
5.5
5.5
16.5
18
114.7{11.7}
4000~4400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HXCR - 磁铁型-带平头螺栓止动座型(长方型)
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表