您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN13B - 磁铁-带座型-薄型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn13b.prj},{NB=BN13BK-D6},{SC=BN13BK},{XZ=Thin type},{BM=SUM24L},{MBST=Electroless nickel plating},{MM=Neodymium magnet},{MST=plate with nickel},{HRT=80℃},{PF=N},{OP=S},{D=6},{L=6},{MXP=M3x0.5},{DD1=4.0},{DD2=5},{HH1=2.0},{HH2=1.5},{AFN=3.9\{0.4\}},{SFDG=2700~3000},{INFOTEXT=website},{M=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
BM
主体材质
ⁿ/ₐ
MBST
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
MST
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
PF
磁极正面
[mm]
OP
磁极反面
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
MXP
MxP
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
AFN
吸附力N{kgf}
[mm]
SFDG
表面磁通密度(G)
ⁿ/ₐ
BN13BH-D6
BN13BH-D6
BN13BH
薄型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
N
S
6
6
M3x0.5
4.0
5
2.0
1.5
2.9{0.3}
2100~2600
BN13BH-D8
BN13BH-D8
BN13BH
薄型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
N
S
8
6
M3x0.5
5.0
6
2.0
1.5
3.9{0.4}
2200~2600
BN13BH-D10
BN13BH-D10
BN13BH
薄型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
N
S
10
6
M4x0.7
7.0
8
1.5
1.0
9.8{1.0}
2100~2300
BN13BH-D13
BN13BH-D13
BN13BH
薄型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
N
S
13
8
M4x0.7
9.5
11
2.0
1.5
29.4{3.0}
2200~2400
BN13BH-D16
BN13BH-D16
BN13BH
薄型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
N
S
16
8
M5x0.8
12.5
14
2.0
1.5
49.0{5.0}
2200~2500
BN13BH-D20
BN13BH-D20
BN13BH
薄型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
N
S
20
10
M5x0.8
16.5
18
3.0
2.5
88.3{9.0}
2300~2600
BN13BH-D25
BN13BH-D25
BN13BH
薄型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
N
S
25
13
M6x1.0
21.5
23
3.0
2.5
127.5{13.0}
2300~2600
BN13BJ-D6
BN13BJ-D6
BN13BJ
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
N
S
6
6
M3x0.5
4.0
5
2.0
1.5
2.9{0.3}
2100~2600
BN13BJ-D8
BN13BJ-D8
BN13BJ
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
N
S
8
6
M3x0.5
5.0
6
2.0
1.5
3.9{0.4}
2200~2600
BN13BJ-D10
BN13BJ-D10
BN13BJ
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
N
S
10
6
M4x0.7
7.0
8
1.5
1.0
9.8{1.0}
2100~2300
BN13BJ-D13
BN13BJ-D13
BN13BJ
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
N
S
13
8
M4x0.7
9.5
11
2.0
1.5
29.4{3.0}
2200~2400
BN13BJ-D16
BN13BJ-D16
BN13BJ
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
N
S
16
8
M5x0.8
12.5
14
2.0
1.5
49.0{5.0}
2200~2500
BN13BJ-D20
BN13BJ-D20
BN13BJ
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
N
S
20
10
M5x0.8
16.5
18
3.0
2.5
88.3{9.0}
2300~2600
BN13BJ-D25
BN13BJ-D25
BN13BJ
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
N
S
25
13
M6x1.0
21.5
23
3.0
2.5
127.5{13.0}
2300~2600
BN13BK-D4
BN13BK-D4
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
4
4
M2x0.4
2.5
3
1.0
0.5
0.62{006}
2700~3000
BN13BK-D5
BN13BK-D5
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
5
4
M2x0.4
3.5
4
1.0
0.5
1.27{0.13}
2700~3000
BN13BK-D6
BN13BK-D6
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
6
6
M3x0.5
4.0
5
2.0
1.5
3.9{0.4}
2700~3000
BN13BK-D8
BN13BK-D8
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
8
6
M3x0.5
5.0
6
2.0
1.5
6.9{0.7}
2700~3000
BN13BK-D10
BN13BK-D10
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
10
6
M4x0.7
7.0
8
1.5
1.0
19.6{2.0}
2700~3000
BN13BK-D13
BN13BK-D13
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
13
8
M4x0.7
9.5
11
2.0
1.5
44.1{4.5}
3000~3400
BN13BK-D16
BN13BK-D16
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
16
8
M5x0.8
12.5
14
2.0
1.5
88.3{9.0}
3000~3400
BN13BK-D20
BN13BK-D20
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
20
10
M5x0.8
16.5
18
3.0
2.5
127.5{13.0}
3300~3500
BN13BK-D25
BN13BK-D25
BN13BK
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
25
13
M6x1.0
21.5
23
3.0
2.5
196.1{20.0}
3000~3400
BN13BU-D6
BN13BU-D6
BN13BU
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
S
N
6
6
M3x0.5
4.0
5
2.0
1.5
3.9{0.4}
2700~3000
BN13BU-D8
BN13BU-D8
BN13BU
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
S
N
8
6
M3x0.5
5.0
6
2.0
1.5
6.9{0.7}
2700~3000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN15Q - 磁铁-带座型-强力型
HEFA
29.04.2024
BN16V - 磁铁-带座型.标准型-V槽型
HEFA
29.04.2024
BN14Z - 磁铁-包胶型-直柱型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表