您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN14W - 磁铁-包胶型-外螺纹型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn14w.prj},{NB=BN14WN-D25},{SC=BN14WN},{XZ=External thread},{MOFS=SUS304},{PM=Ether polyurethane},{PH=Shaw A90},{MM=Neodymium magnet},{HRT=80℃},{D=25},{L=22},{MXP=M10x1.5},{L1=15},{L2=8},{FF=2},{M=14},{B=22},{R=3},{AFN=35.0\{3.56\}},{SFDG=2900~3100},{INFOTEXT=website},{M1=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
MOFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
PM
聚氯酯材质
ⁿ/ₐ
PH
聚氯酯硬度
ⁿ/ₐ
MM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MXP
(粗牙)
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
FF
f
[mm]
M
m
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
AFN
吸附力N{kgf}
[mm]
SFDG
表面磁通密度(G)
ⁿ/ₐ
BN14WN-D10
BN14WN-D10
BN14WN
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
钕磁铁
80℃
10
16
M5x0.8
10
4
1
7
8
1
4.0{0.40}
3000~3200
BN14WN-D12
BN14WN-D12
BN14WN
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
钕磁铁
80℃
12
16
M6x1.0
10
4
2
10
10
2
6.5{0.66}
2900~3100
BN14WN-D16
BN14WN-D16
BN14WN
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
钕磁铁
80℃
16
18
M8x1.25
11
5
2
12
14
2
8.0{0.81}
2700~2900
BN14WN-D20
BN14WN-D20
BN14WN
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
钕磁铁
80℃
20
20
M10x1.5
13
6
2
14
17
3
17.7{1.8}
2600~2800
BN14WN-D25
BN14WN-D25
BN14WN
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
钕磁铁
80℃
25
22
M10x1.5
15
8
2
14
22
3
35.0{3.56}
2900~3100
BN14WP-D10
BN14WP-D10
BN14WP
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
钕磁铁
80℃
10
16
M5x0.8
10
4
1
7
8
1
4.0{0.40}
3000~3200
BN14WP-D12
BN14WP-D12
BN14WP
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
钕磁铁
80℃
12
16
M6x1.0
10
4
2
10
10
2
6.5{0.66}
2900~3100
BN14WP-D16
BN14WP-D16
BN14WP
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
钕磁铁
80℃
16
18
M8x1.25
11
5
2
12
14
2
8.0{0.81}
2700~2900
BN14WP-D20
BN14WP-D20
BN14WP
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
钕磁铁
80℃
20
20
M10x1.5
13
6
2
14
17
3
17.7{1.8}
2600~2800
BN14WP-D25
BN14WP-D25
BN14WP
外螺纹
SUS304
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
钕磁铁
80℃
25
22
M10x1.5
15
8
2
14
22
3
35.0{3.56}
2900~3100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NSC - 隔离片
Festo
14.06.2024
K1398 - Retaining magnets hard ferrite
KIPP USA
05.06.2024
05000654000 - Holding magnet with hole and rubber coating
SToxxparts
31.05.2022
09119-10 - 磁铁(吸附磁铁)材质为硬铁氧体
norelem
30.05.2024
09119 - 磁铁(吸附磁铁)材质为硬铁氧体
norelem
30.05.2024
VTAP - Magnetic head screw - with rubber coating. Simplified representation
HPC
17.02.2022
BN14Z - 磁铁-包胶型-直柱型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表