您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN15Q - 磁铁-带座型-强力型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn15q.prj},{NB=BN15QQ-D25},{SC=BN15QQ},{XZ=Strong type},{BM=SUS416},{MBST=-},{MM=Cobalt magnet},{MST=-},{HRT=80℃},{CRM=brass(C3603BD)},{PF=N},{OP=S},{D=25},{L=15},{MXP=M6x1.0},{DD1=21.5},{DD2=23},{HH1=6},{HH2=5.1},{AFN=137.3\{14.0\}},{SFDG=2900~3400},{INFOTEXT=website},{M=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
BM
主体材质
ⁿ/ₐ
MBST
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
MST
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
CRM
铜环材质
ⁿ/ₐ
PF
磁极正面
[mm]
OP
磁极反面
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
MXP
MxP
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
AFN
吸附力N{kgf}
[mm]
SFDG
表面磁通密度(G)
ⁿ/ₐ
BN15QH-D4
BN15QH-D4
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
4
5
M2x0.4
2.5
3
1
0.5
-
-
BN15QH-D5
BN15QH-D5
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
5
5
M2x0.4
3.5
4
1
0.5
-
-
BN15QH-D6
BN15QH-D6
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
6
8
M3x0.5
4.0
5
2
1.6
3.9{0.4}
2100~2600
BN15QH-D8
BN15QH-D8
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
8
8
M3x0.5
5.0
6
2
1.6
5.9{0.6}
2400~2600
BN15QH-D10
BN15QH-D10
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
10
8
M4x0.7
7.0
8
3
2.1
14.7{1.5}
2700~2900
BN15QH-D13
BN15QH-D13
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
13
10
M4x0.7
9.5
11
4
3.1
34.3{3.5}
2800~3100
BN15QH-D16
BN15QH-D16
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
16
10
M5x0.8
12.5
14
4
3.1
58.8{6.0}
2900~3300
BN15QH-D20
BN15QH-D20
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
20
13
M5x0.8
16.5
18
6
5.1
98.1{10.0}
2900~3400
BN15QH-D25
BN15QH-D25
BN15QH
强力型
SUM24L
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
25
15
M6x1.0
21.5
23
6
5.1
137.3{14.0}
2900~3400
BN15QJ-D4
BN15QJ-D4
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
4
5
M2x0.4
2.5
3
1
0.5
-
-
BN15QJ-D5
BN15QJ-D5
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
5
5
M2x0.4
3.5
4
1
0.5
-
-
BN15QJ-D6
BN15QJ-D6
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
6
8
M3x0.5
4.0
5
2
1.6
3.9{0.4}
2100~2600
BN15QJ-D8
BN15QJ-D8
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
8
8
M3x0.5
5.0
6
2
1.6
5.9{0.6}
2400~2600
BN15QJ-D10
BN15QJ-D10
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
10
8
M4x0.7
7.0
8
3
2.1
14.7{1.5}
2700~2900
BN15QJ-D13
BN15QJ-D13
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
13
10
M4x0.7
9.5
11
4
3.1
34.3{3.5}
2800~3100
BN15QJ-D16
BN15QJ-D16
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
16
10
M5x0.8
12.5
14
4
3.1
58.8{6.0}
2900~3300
BN15QJ-D20
BN15QJ-D20
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
20
13
M5x0.8
16.5
18
6
5.1
98.1{10.0}
2900~3400
BN15QJ-D25
BN15QJ-D25
BN15QJ
强力型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
25
15
M6x1.0
21.5
23
6
5.1
137.3{14.0}
2900~3400
BN15QQ-D4
BN15QQ-D4
BN15QQ
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
4
5
M2x0.4
2.5
3
1
0.5
-
-
BN15QQ-D5
BN15QQ-D5
BN15QQ
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
5
5
M2x0.4
3.5
4
1
0.5
-
-
BN15QQ-D6
BN15QQ-D6
BN15QQ
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
6
8
M3x0.5
4.0
5
2
1.6
3.9{0.4}
2100~2600
BN15QQ-D8
BN15QQ-D8
BN15QQ
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
8
8
M3x0.5
5.0
6
2
1.6
5.9{0.6}
2400~2600
BN15QQ-D10
BN15QQ-D10
BN15QQ
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
10
8
M4x0.7
7.0
8
3
2.1
14.7{1.5}
2700~2900
BN15QQ-D13
BN15QQ-D13
BN15QQ
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
13
10
M4x0.7
9.5
11
4
3.1
34.3{3.5}
2800~3100
BN15QQ-D16
BN15QQ-D16
BN15QQ
强力型
SUS416
-
钴磁铁
-
80℃
黄铜(C3603BD)
N
S
16
10
M5x0.8
12.5
14
4
3.1
58.8{6.0}
2900~3300
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN16V - 磁铁-带座型.标准型-V槽型
HEFA
29.04.2024
BN10Y - 磁铁-标准型-圆型
HEFA
29.04.2024
GN 50.1 - Retaining magnets, disc-shaped, without threads, disc-shaped, wit...
Ganter
12.04.2024
HXBK - 三面吸附磁性块 -开关切换式-
Misumi
30.06.2021
MHM-ITS 125-2 - 磁铁,包括夹模用滚珠
SCHUNK
02.06.2023
02403 - 用于工件稳定器的磁铁
norelem
30.05.2024
FX - Universal Permanent lifting magnet
Flaig Magnetsysteme
22.04.2024
K1188 - 用于工件稳定器的磁铁
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表