您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN16DEG - 磁铁-带座型.标准型-外螺纹型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn16deg.prj},{NB=BN16EK-M6-L15},{SC=BN16EK},{XZ=Covered type},{BM=SUM24L},{MBST=Electroless nickel plating},{MM=Neodymium magnet},{MST=plate with nickel},{CRM=brass(C3603BD)},{HRT=80℃},{M=6},{L=15},{B=13},{T=7.0},{L1=2.0},{DD1=9.5},{DD2=11},{HH1=4.0},{HH2=3},{AFN=39.2\{4.0\}},{SFDG=3800~4200},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
BM
主体材质
ⁿ/ₐ
MBST
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
MST
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
CRM
铜环材质
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
AFN
吸附力N{kgf}
[mm]
SFDG
表面磁通密度(G)
ⁿ/ₐ
BN16DJ-M3-L10
BN16DJ-M3-L10
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
3
10
7
5.0
1.2
4.0
5
2.0
2
2.9{0.3}
2100~2600
BN16DJ-M4-L10
BN16DJ-M4-L10
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
4
10
8
6.0
1.5
5.0
6
2.0
2
3.9{0.4}
2500~2900
BN16DJ-M4-L15
BN16DJ-M4-L15
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
4
15
8
6.0
1.5
5.0
6
2.0
2
3.9{0.4}
2500~2900
BN16DJ-M5-L10
BN16DJ-M5-L10
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
5
10
10
7.0
2.0
7.0
8
3.0
2
10.8{1.1}
2700~2900
BN16DJ-M5-L15
BN16DJ-M5-L15
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
5
15
10
7.0
2.0
7.0
8
3.0
2
10.8{1.1}
2700~2900
BN16DJ-M5-L20
BN16DJ-M5-L20
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
5
20
10
7.0
2.0
7.0
8
3.0
2
10.8{1.1}
2700~2900
BN16DJ-M6-L15
BN16DJ-M6-L15
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
6
15
13
7.0
2.0
9.5
11
4.0
3
27.5{2.8}
2800~3100
BN16DJ-M6-L20
BN16DJ-M6-L20
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
6
20
13
7.0
2.0
9.5
11
4.0
3
27.5{2.8}
2800~3100
BN16DJ-M6-L25
BN16DJ-M6-L25
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
6
25
13
7.0
2.0
9.5
11
4.0
3
27.5{2.8}
2800~3100
BN16DJ-M8-L15
BN16DJ-M8-L15
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
8
15
17
9.0
3.0
12.5
14
4.0
3
47.1{4.8}
2900~3300
BN16DJ-M8-L20
BN16DJ-M8-L20
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
8
20
17
9.0
3.0
12.5
14
4.0
3
47.1{4.8}
2900~3300
BN16DJ-M8-L25
BN16DJ-M8-L25
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
8
25
17
9.0
3.0
12.5
14
4.0
3
47.1{4.8}
2900~3300
BN16DJ-M10-L20
BN16DJ-M10-L20
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
10
20
21
9.0
3.0
16.5
18
6.0
5
88.3{9.0}
2900~3400
BN16DJ-M10-L25
BN16DJ-M10-L25
BN16DJ
标准型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
黄铜(C3603BD)
80℃
10
25
21
9.0
3.0
16.5
18
6.0
5
88.3{9.0}
2900~3400
BN16EK-M3-L10
BN16EK-M3-L10
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
3
10
7
5.0
1.2
4.0
5
2.0
2
3.9{0.4}
2700~3000
BN16EK-M4-L10
BN16EK-M4-L10
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
4
10
8
6.0
1.5
5.0
6
2.0
2
6.8{0.7}
3000~3500
BN16EK-M4-L15
BN16EK-M4-L15
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
4
15
8
6.0
1.5
5.0
6
2.0
2
6.8{0.7}
3000~3500
BN16EK-M5-L10
BN16EK-M5-L10
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
5
10
10
7.0
2.0
7.0
8
3.0
2
16.7{1.7}
3500~3900
BN16EK-M5-L15
BN16EK-M5-L15
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
5
15
10
7.0
2.0
7.0
8
3.0
2
16.7{1.7}
3500~3900
BN16EK-M5-L20
BN16EK-M5-L20
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
5
20
10
7.0
2.0
7.0
8
3.0
2
16.7{1.7}
3500~3900
BN16EK-M6-L15
BN16EK-M6-L15
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
6
15
13
7.0
2.0
9.5
11
4.0
3
39.2{4.0}
3800~4200
BN16EK-M6-L20
BN16EK-M6-L20
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
6
20
13
7.0
2.0
9.5
11
4.0
3
39.2{4.0}
3800~4200
BN16EK-M6-L25
BN16EK-M6-L25
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
6
25
13
7.0
2.0
9.5
11
4.0
3
39.2{4.0}
3800~4200
BN16EK-M8-L15
BN16EK-M8-L15
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
8
15
17
9.0
3.0
12.5
14
4.0
3
83.4{8.5}
3800~4200
BN16EK-M8-L20
BN16EK-M8-L20
BN16EK
带盖型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
黄铜(C3603BD)
80℃
8
20
17
9.0
3.0
12.5
14
4.0
3
83.4{8.5}
3800~4200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HXUB, HXUBN, HXUBNH, HXUBNK, HXBY, HXSUBN, RHXSUBN, KHUBN, RKHUBN - 磁铁型-外螺纹...
Misumi
30.06.2021
E821 - Magnet - Button
Reid Supply
22.02.2022
GN 60 - Button-type magnets with bore
Berger Tools
04.04.2023
GN 60 - Button-type magnets with bore
Elesa+Ganter
28.03.2024
BMK26 - 带座磁铁 凸台型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GN 52.6 - Retaining Magnets, Neodymium-Iron-Boron (NdFeB), Housing SST, wit...
Elesa+Ganter
28.03.2024
M 93 / GP 8 magnetic catch, 50 N - M 93 / GP 8 magnetic catch, 50 N
Hettich
14.06.2024
GN 4470 - Magnetic catches, Type A1, Magnetic surface top, with bore
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 4470 - Magnetic catches, Type A2, Magnetic surface top, with slotted hol...
Ganter
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表