您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN30K - 螺纹套-自攻开槽型-粗牙型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn30k.prj},{NB=BN30KG-M12-L22},{SC=BN30KG},{TYPE=Self tapping slotted type - coarse teeth},{TOM=carbon steel},{ST=Color zinc plating},{M=12},{L=22},{DOD=16.0},{DP=1.50},{SPHW=14.8},{HP=15.0},{CI=15.2},{B=15.4},{INFOTEXT=website},{MM=16.0},{MMM2=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DOD
D外径
[mm]
DP
D螺距
[mm]
SPHW
软质塑料硬质木材
[mm]
HP
硬质塑料
[mm]
CI
铸铁
[mm]
B
黄铜
[mm]
BN30KG-M3-L6
BN30KG-M3-L6
BN30KG
自攻开槽型-粗牙
碳素钢
镀彩锌
3
6
5.0
0.50
4.5
4.6
4.7
4.8
BN30KG-M4-L8
BN30KG-M4-L8
BN30KG
自攻开槽型-粗牙
碳素钢
镀彩锌
4
8
6.5
0.75
5.9
6.0
6.1
6.2
BN30KG-M5-L10
BN30KG-M5-L10
BN30KG
自攻开槽型-粗牙
碳素钢
镀彩锌
5
10
8.0
1.00
7.2
7.3
7.5
7.6
BN30KG-M6-L14
BN30KG-M6-L14
BN30KG
自攻开槽型-粗牙
碳素钢
镀彩锌
6
14
10.0
1.50
8.8
9.0
9.2
9.4
BN30KG-M8-L15
BN30KG-M8-L15
BN30KG
自攻开槽型-粗牙
碳素钢
镀彩锌
8
15
12.0
1.50
10.8
11.0
11.2
11.4
BN30KG-M10-L18
BN30KG-M10-L18
BN30KG
自攻开槽型-粗牙
碳素钢
镀彩锌
10
18
14.0
1.50
12.8
13.0
13.2
13.4
BN30KG-M12-L22
BN30KG-M12-L22
BN30KG
自攻开槽型-粗牙
碳素钢
镀彩锌
12
22
16.0
1.50
14.8
15.0
15.2
15.4
BN30KU-M3-L6
BN30KU-M3-L6
BN30KU
自攻开槽型-粗牙
SUS304
-
3
6
5.0
0.50
4.5
4.6
4.7
4.8
BN30KU-M4-L8
BN30KU-M4-L8
BN30KU
自攻开槽型-粗牙
SUS304
-
4
8
6.5
0.75
5.9
6.0
6.1
6.2
BN30KU-M5-L10
BN30KU-M5-L10
BN30KU
自攻开槽型-粗牙
SUS304
-
5
10
8.0
1.00
7.2
7.3
7.5
7.6
BN30KU-M6-L14
BN30KU-M6-L14
BN30KU
自攻开槽型-粗牙
SUS304
-
6
14
10.0
1.50
8.8
9.0
9.2
9.4
BN30KU-M8-L15
BN30KU-M8-L15
BN30KU
自攻开槽型-粗牙
SUS304
-
8
15
12.0
1.50
10.8
11.0
11.2
11.4
BN30KU-M10-L18
BN30KU-M10-L18
BN30KU
自攻开槽型-粗牙
SUS304
-
10
18
14.0
1.50
12.8
13.0
13.2
13.4
BN30KU-M12-L22
BN30KU-M12-L22
BN30KU
自攻开槽型-粗牙
SUS304
-
12
22
16.0
1.50
14.8
15.0
15.2
15.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
plm31
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
EAHTE,EAHTF - 小零件·磁铁-螺纹套-自攻开槽型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
SL-ENTS,SH-ENTS,SHD-ENTS - Inserts - Threaded, Slotted, Self-Tapping
Misumi
18.09.2023
BN 37955 - Self-cutting thread inserts with cutting slot, for light metals,...
Bossard Catalog
11.03.2024
BN30CU - 螺纹套-标准型·粗牙型
HEFA
29.04.2024
blm61_71 - 螺纹套/标准型/无舌型/自攻开槽型/插销型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AIP31 - 型材通用件·螺纹套
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表