您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR05A F - 定位销-多棱型·选择型/指定型-大头锥角型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br05a_f.prj},{NB=BR05DS-D6-P6.5-L5-H1},{SC=BR05DS},{TYPE=P. L.H size specified type},{GCDJ=Dm6},{MQ=SKS3},{HARDNESS=-},{ST=-},{D=6},{DT=+0.012/+0.004},{P=6.50},{P1=[6.5:12/0.01]},{L=5},{L1=[5:15/0.01]},{H=1.0},{H1=[1:30/0.01]},{C=1.0},{W=3.0},{E=3.0},{V=1},{TC=},{TCCC=0},{JN=},{RTC=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GCDJ
公差等级
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
C
[mm]
W
(W)
[mm]
E
[mm]
V
[mm]
JNCC
JN加工尺寸
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
BR05AK-D1-P2
BR05AK-D1-P2
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
1
+0.008/+0.002
0.1
0.6
0.5
0
0
0
BR05AK-D2-P3
BR05AK-D2-P3
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
+0.008/+0.002
0.5
1.2
1.0
0
0
0
BR05AK-D3-P4
BR05AK-D3-P4
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
+0.008/+0.002
0.5
1.5
2.0
1
0
0
BR05AK-D4-P5
BR05AK-D4-P5
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
+0.012/+0.004
1.0
1.8
3.0
1
0
0
BR05AK-D5-P6
BR05AK-D5-P6
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
+0.012/+0.004
1.0
2.2
3.0
1
0
0
BR05AK-D6-P8
BR05AK-D6-P8
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
+0.012/+0.004
1.0
3.0
3.0
1
0
0
BR05AK-D8-P10
BR05AK-D8-P10
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
+0.015/+0.006
1.5
3.5
4.0
1
0
0
BR05AK-D10-P12
BR05AK-D10-P12
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
+0.015/+0.006
2.0
4.0
4.0
1
0
0
BR05AK-D12-P13
BR05AK-D12-P13
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
+0.018/+0.007
2.0
5.0
4.0
1
0
0
BR05AK-D13-P15
BR05AK-D13-P15
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
+0.018/+0.007
2.0
5.5
4.0
2
0
0
BR05AK-D16-P16
BR05AK-D16-P16
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
+0.018/+0.007
3.0
7.0
5.0
2
0
0
BR05AK-D20-P25
BR05AK-D20-P25
BR05AK
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
+0.021/+0.008
3.0
9.0
5.0
2
0
0
BR05AR-D1-P2
BR05AR-D1-P2
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
1
+0.008/+0.002
0.1
0.6
0.5
0
0
0
BR05AR-D2-P3
BR05AR-D2-P3
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
2
+0.008/+0.002
0.5
1.2
1.0
0
0
0
BR05AR-D3-P4
BR05AR-D3-P4
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
3
+0.008/+0.002
0.5
1.5
2.0
1
0
0
BR05AR-D4-P5
BR05AR-D4-P5
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
4
+0.012/+0.004
1.0
1.8
3.0
1
0
0
BR05AR-D5-P6
BR05AR-D5-P6
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
5
+0.012/+0.004
1.0
2.2
3.0
1
0
0
BR05AR-D6-P8
BR05AR-D6-P8
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
+0.012/+0.004
1.0
3.0
3.0
1
0
0
BR05AR-D8-P10
BR05AR-D8-P10
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
+0.015/+0.006
1.5
3.5
4.0
1
0
0
BR05AR-D10-P12
BR05AR-D10-P12
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
+0.015/+0.006
2.0
4.0
4.0
1
0
0
BR05AR-D12-P13
BR05AR-D12-P13
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
+0.018/+0.007
2.0
5.0
4.0
1
0
0
BR05AR-D13-P15
BR05AR-D13-P15
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
13
+0.018/+0.007
2.0
5.5
4.0
2
0
0
BR05AR-D16-P16
BR05AR-D16-P16
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
+0.018/+0.007
3.0
7.0
5.0
2
0
0
BR05AR-D20-P25
BR05AR-D20-P25
BR05AR
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
+0.021/+0.008
3.0
9.0
5.0
2
0
0
BR05AS-D1-P2
BR05AS-D1-P2
BR05AS
P尺寸选择型
Dm6
SKS3
-
-
1
+0.008/+0.002
0.1
0.6
0.5
0
0
0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BE83C - 圆锥定位销-外安装型
HEFA
14.06.2024
BE83A - 圆锥定位销-内安装型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表